TIDA-01436
Personenzählung für bedarfsgesteuerte Lüftung mit Sitara PLSDK und 3D ToF – Referenzdesign
TIDA-01436
Überblick
Das Referenzdesign TIDA-01436 ist eine Subsystemlösung, die das Linux-Softwareentwicklungskit (SDK) von TI für den Sitara-Prozessor sowie den 3D-ToF-Bildsensor (Time-of-Flight) von TI verwendet, um die Anzahl der Personen in einem definierten Bereich mit hoher Auflösung und Genauigkeit zu zählen. TOF-Bildsensoren können Raumdaten in drei Dimensionen verarbeiten. Der Sensor kann also verwendet werden, um die Anzahl der vorhandenen Objekte zu ermitteln und ihre Bewegungen zu verfolgen. Außerdem kann er feststellen, ob es sich bei den Objekten um menschliche Körper handelt. In diesem Design wird der AM437x-Prozessor von TI als Host-Controller mit vollständig integrierten ToF-Treibern verwendet, die vom Prozessor-Linux-SDK unterstützt werden – ideal für Embedded-Lösungen. Die Kombination einer ToF-Kamera mit einer Host-Controllerplatine ist bei der Personenzählung in Echtzeit effektiver als herkömmliche Überwachungskameras und Videoanalysefunktionen.
Merkmale
- End-to-End-Lösung mit vollständig integriertem System
- Basiert auf dem Prozessor-Linux-Softwareentwicklungskit (SDK) von TI und läuft auf dem AM437x-GP-EVM von TI
- Genauigkeit der Personenzählung > 90 %
- Belegungsdaten können wahlweise in Echtzeit oder periodisch angezeigt werden
- Großes Sichtfeld: 87º (Diagonal); 74,4º (Horizontal) × 59,3º (Vertikal)
- 3D-ToF-Kamera kann dank Unabhängigkeit von Umgebungslicht sogar im Dunkeln sehen
Industrieanwendungen
Unterhaltungselektronik
Designdateien und Produkte
Designdateien
Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.
Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten
Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten
Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Entwicklung starten
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Designleitfaden | People Counting for Demand Controlled Ventilation Using Sitara Design Guide | 01.05.2017 | ||
| * | Designleitfaden | Introduction to Time-of-Flight (ToF) System Design (Rev. D) | 13.05.2014 | ||
| Whitepaper | Introduction to Time-of-Flight Camera (Rev. B) | 07.05.2014 |
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.