TIDA-01444

TIDA-01444

Designdateien

Überblick

Dies ist ein Referenzdesign für Servernetzteile, PC-Netzteile und andere Abwärtswandleranwendungen, das einen zweikanaligen 180-W-DC/DC-Wandler mit einer regulatorischen 12-V-DC-Eingangsspannung implementiert, welcher entwickelt wurde, um die Terminallastspannung mit einem Wirkungsgrad von mehr als 97 % und guter thermischer Leistung bereitzustellen. Die Schaltfrequenzsynchronisierung zwischen den zwei Kanälen ist problemlos realisierbar. Die echte differenzielle Fernerfassung der zwei Ausgänge kompensiert den Spannungsabfall in der Leitungsspannung, wodurch eine präzisere Spannung für die Terminallast bereitgestellt wird. Für eine verbesserte hohe Leistungsdichte und ein flaches Profil verwendet dieses Referenzdesign für einen integrierten Schaltkreis einen planaren Induktor als Ersatz für den traditionellen diskreten Induktor. Dieses Design verfügt über Schutz- und Temperaturerfassungsfunktionen.

Merkmale
  • 180-W-Abwärtswandler mit zwei Ausgängen
  • Wirkungsgrad: 96 % (typ.) bei 180 W Last; 97 % (typ.) bei 83 W Last
  • Schaltfrequenzsynchronisierung zwischen zwei Kanälen
  • Differenzielle Fernerfassung für beide Ausgangskanäle
  • Planarer Induktor als Ausgangsinduktor
  • Kompakter Formfaktor (47 mm x 59 mm) für Kompatibilität mit Servernetzteil-Anwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD57.PDF (2566 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRRL0.PDF (197 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRRK9.PDF (210 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRRL2.ZIP (1085 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDL1.ZIP (386 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRRL1.PDF (993 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRRK8.PDF (353 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Temperatursensoren

LM20 — Temperatursensor mit Analogausgang (±1,5°C Abweichung)

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS543C20 — Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler von 4 V bis 19 V, 40 A mit adaptiver interner Kompensation

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 180-W, Dual-Channel, Step-Down Converter Ref Design w/ 97% Efficiency 28.06.2017
Anwendungshinweis Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) 28.06.2019
Technischer Artikel Lightning-fast internally-compensated ACM topology – what can it do for you? PDF | HTML 18.05.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos