TIDA-01445

TIDA-01445

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign benötig nur wenige Materialien, um die umfassende Diagnose von Steckverbindungen in Fahrzeugen zu ermöglichen. In Hybrid- oder Elektrofahrzeugen (HEVs/EVs) müssen Batteriemanagementsysteme, Traktionsinverter, DC-DC-Wandler, On-Board-Ladegeräte und andere Subsysteme, die mit hohen Spannungen arbeiten, mit Steckverbindungen ausgestattet sein. Bei diesen Steckverbindungen handelt es sich um einen Strom- und Spannungsschleifenmechanismus zur Erkennung von Manipulationen oder Schäden an Hochspannungsgeräten oder Servicetrennschaltern. Dieses Design deckt den Bereitstellungs- und Überwachungsmechanismus des Hochspannungs-Steckverbindungssystems ab.

Merkmale
  • Unidirektionales Verriegelungssystem
  • Tri-State-Betrieb mit unidirektionalem System
  • Umfassende Fehlerdiagnose von Steckverbindungen
  • > 97 % Genauigkeit der Low-Side-Strommessung bei > 5 mA
  • Schutz vor Ausgangsleitungsfehlern im Automobilbereich
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD43A.PDF (3887 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRSP1.PDF (179 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRSP0.PDF (62 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRSP3.ZIP (618 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDU3.ZIP (394 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRSP2.PDF (545 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRSO9.PDF (261 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA225-Q1 — Bidirektionaler Strommessverstärker, AEC-Q100, 36 V, mit vier über Pin auswählbaren Verstärkungsfakt

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

LM2903-Q1 — Dual-Differenzkomparator für die Automobilindustrie, AEC-Q100, Grade 0 und 1, hohe Spannung

Datenblatt: PDF | HTML
High-Side-Schalter

TPS2H000-Q1 — 2-kanaliger intelligenter Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 40 V, 1 Ω, mit einstellbarer

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A16-Q1 — Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 100 mA, 60 V, extrem niedriger Ruhestrom, m

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7B69-Q1 — LDO-Spannungsregler für Fahrzeuge, 150 mA, batteriebetrieben (40 V), hoher PSRR-Wert, niedriger IQ
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
* Designleitfaden Automotive High-Voltage Interlock Monitoring Reference Design (Rev. A) 16.04.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos