TIDA-01450

TIDA-01450

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert ein hocheffizientes DC-DC-Modul mit kleiner Lösungsgröße und niedrigem EMI-Wert für den LDO-Austausch in großen Haushaltsgeräten. Der Austausch von LDOs durch DC-DC-Module führt zu einer drastischen Verbesserung der Systemeffizienz sowie Einsparungen bei der Lösungsgröße und den Materialkosten bei gleichzeitiger Eliminierung der Notwendigkeit von Kühlkörpern. Das Modul nimmt die gleiche Größe wie ein TO-220-Gehäuse ein und ist Pin-zu-Pin-kompatibel mit dem TO-220-LDO, z. B. UA7805. Dies ermöglicht eine schnelle Evaluierung und verkürzt die Markteinführungszeit. Der Stromwandler TPS561201 ermöglicht einen höheren Ausgangsstrom und einen geringeren Stromverbrauch bei Volllast-, Niedriglast- und Standby-Betrieb. Das Modul hat die gleiche Größe wie ein TO-220-Gehäuse und ist pinkompatibel mit dem TO-220-LDO. Dies ermöglicht eine schnelle Evaluierung und Markteinführung.

Merkmale
  • 1,1 μA Standby-Strom und 423 μA Ruhestrom
  • Kleiner Formfaktor: pinkompatibel mit TO-220 und größenkompatibel mit TO-220
  • Eine Erhöhung von weniger als 35 °C bei Volllast macht einen Kühlkörper überflüssig
  • Verringert die Komplexität des auf der Platine integrierten DC-DC-Designs, spart Zeit und Aufwand für Forschung und Entwicklung des EMV-Designs von Schaltnetzteilen (schnellere Markteinführung)
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-01450.1
Vin (Min) (V) 6.5
Vin (Max) (V) 17
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 1
Ausgangsleistung (W) 5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD95.PDF (5169 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRSA0.PDF (47 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRS99.PDF (191 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRSA2.ZIP (1092 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDQ6.ZIP (295 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRSA1.PDF (211 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRS98.PDF (75 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS561201 — Synchroner Abwärtsspannungsregler, 4,5 bis 17 V Eingangsspannung, 1 A, im 6-poligen SOT-23
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
* Designleitfaden 5V, 1A, Cost-Effective, Dual-Layer TO-220 LDO Replacement Ref Design, 92.5% Eff 16.08.2017
Technischer Artikel How to choose the right kind of DC/DC conversion for your appliance design PDF | HTML 04.12.2017

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-01447 — 3,3 V, 1 A, kostengünstiges, einlagiges TO-247 LDO-Ersatzdesign mit 91 % Wirkungsgrad TIDA-01448 — 5 V, 1 A, kostengünstiges, Einzel-TO-247 LDO-Ersatzreferenzdesign mit 93 % Wirkungsgrad TIDA-01449 — 3,3 V, 1 A, kosteneffektives Dual-Schicht-TO-220-LDO-Ersatz-Referenzdesign mit 93 % Wirkungsgrad

Designtools & Simulation

Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos