TIDA-01467

OBSOLET – Over-the-Trace-Drei-Phasen-Strommessung mit Fluxgate-Sensoren – Referenzdesign

TIDA-01467

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt einen dreiphasigen Stromsensor zur Strommessung durch Messung der Magnetfelder, die von einem stromführenden Leiter wie einer Leiterplatten-Leiterbahn erzeugt werden. Die Sensoren werden in der Nähe einer stromführenden Leiterbahn platziert, um den durch die Leiterbahn fließenden Strom zu messen.  Das Referenzdesign eignet sich für den Einsatz in industriellen Anwendungen, bei denen eine grundlegende Leistungsüberwachung erforderlich ist.  Unter Verwendung der magnetischen Fluxgate-Technologie kann dieses Design dreiphasige Strommessungen von bis zu 5 A pro Phase mit hoher Genauigkeit abdecken.

Merkmale
  • Dreiphasen-Strommessung mit magnetischen Fluxgate-Sensoren
  • Kalibrierte Strommessgenauigkeit von ±1 %
  • Strommessung über die Leiterbahn (Leiterplatten-Leiterbahn)
  • Strommessbereich von 500 mA–5 A
  • Einstellbarer Sensorbereich bis zu ±2 mT (max.)
  • Versorgungsspannungsbereich: 3,0 V bis 5,5 V
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos