TIDA-01471

TIDA-01471

Designdateien

Überblick

Die industrielle Schwingungserfassung ist ein entscheidender Bestandteil der Zustandsüberwachung und unerlässlich für präventive Wartung. Der integrierte elektronische piezoelektrische (IEPE) Sensor ist der am häufigsten verwendete Schwingungssensor in industriellen Umgebungen. Dieses Design ist ein vollständiges analoges Frontend für die IEPE-Sensorschnittstelle, das zeigt, wie sich flexible hochauflösende Hochgeschwindigkeitswandlung mit geringem Stromverbrauch und geringem Platzbedarf realisieren lässt.

Merkmale
  • Einkanaliger IEPE-Sensor-Analogeingang
  • 24 Bit-Wandlungsauflösung
  • Programmierbare Datenrate: 265 kSPS bis 32 kSPS
  • Signalbandbreite von 20 kHz
  • ±10 V AC-Eingang, 250 kΩ Eingangswiderstand
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD62.PDF (4693 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRRQ1.PDF (267 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRRQ0.PDF (60 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRRQ3.ZIP (1517 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDM3.ZIP (320 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRRQ2.PDF (1334 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRRP9.PDF (382 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

4- bis 20-mA-Signalumformer

XTR111 — Spannungs-Strom-Wandler/‑Transmitter mit 3-V- bis 15-V-Regler und E/A-Verhältnis-Widerstandsfestlegu

Datenblatt: PDF | HTML
Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TS3A5017 — 2-kanaliger universell einsetzbarer analoger Multiplexer, 3,3 V, 4:1

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

LP2901 — Vierfacher energieeffizienter Industriestandard-Komparator

Datenblatt: PDF
Voll differenzielle Verstärker

THS4551 — Rauscharmer, präziser Volldifferenzverstärker, 150 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

LMV751 — Rauscharmer (6,5 nV/√Hz) Zweifach-Operationsverstärker, 5,5 V, 5 MHz, 1 mV Offsetspannung

Datenblatt: PDF
Präzisions-ADCs

ADS127L01 — 1-kanaliger Delta-Sigma-ADC, 24 Bit, 512 kSPS, mit PGA VREF, mit geringem Stromverbrauch und großer

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC5311 — DAC, 8 Bit, einkanalig, 80 uA, 1,8−5,5 V, in SC70-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Schieberegister

SN74HC595 — 8-Bit-Schieberegister mit Ausgangsregistern mit Tri-State-Ausgangsregsitern
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
* Designleitfaden IEPE Vibration Sensor Interface Reference Design for PLC Analog Input 19.06.2017

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos