TIDA-01491

Referenzdesign zur Stromversorgung eines Automobilkamera-PMIC mit Power-over-Coax-Filter

TIDA-01491

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign beinhaltet ein Power-over-Coax(POC)-Filternetzwerk, einen synchronen DC/DC-Abwärtswandler mit mittlerer Eingangsspannung und einen Power-Management-IC (PMIC) mit niedriger Eingangsspannung, um die typische Stromversorgung von Automobilkameras mit einem Platzbedarf von 18 mm x 18 mm zu demonstrieren. Das Design akzeptiert sowohl Daten als auch Stromversorgung von einem Koaxialkabel über einen Fakra-Steckverbinder, isoliert Daten von den Lasten über ein Tiefpassfilternetzwerk und liefert sequenzierte Ausgangsspannungen, die mit externen Rückkopplungswiderständen angepasst werden können.

Merkmale
  • Unterstützt Eingänge von 4,5 V bis 17 V
  • Benutzerkonfigurierbare Spannungen
  • Lösung mit 18 mm x 18 mm Grundfläche
  • POC-Filternetzwerk
  • Stromversorgung für sequenzierte Kamerasensoren
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-01491.1 TIDA-01491.2 TIDA-01491.3 TIDA-01491.4
Vin (Min) (V) 4.5 4.5 4.5 4.5
Vin (Max) (V) 17 17 17 17
Vout (Nom) (V) 3.3 1.8 1.2 2.8
Iout (Max) (A) 1 .6 .3 .3
Ausgangsleistung (W) 3.3 1.08 .36 .84
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC
Topologie Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD97.PDF (1050 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRUV3.PDF (120 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRUV2.PDF (66 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRUV5.ZIP (517 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEB5.ZIP (2295 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRUV4.PDF (586 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRUV1.PDF (230 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS62160-Q1Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3-17 V, 1 A, in SON 2x2

Datenblatt: PDF
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS65000-Q1Abwärtswandler, 2,25 MHz, mit zwei LDOs & SVS Power Management IC (PMIC)

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Automotive Camera PMIC Power Supply Reference Design With Power Over Coax Filter 23.01.2018
Technischer Artikel How to power next-generation ADAS camera modules PDF | HTML 11.09.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos