TIDA-01492

TIDA-01492

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign für die Prozessorspannungsversorgung ist eine Automobil-Stromversorgungslösung für Hochleistungsprozessoren mit einer einzelnen Kernspannung in Fahrerassistenzsystemen (ADAS). Dieses Design kann Kernversorgungsströme von bis zu 10 A bei 0,9 V unterstützen. Das Design kann auch mit einem großen Eingangsspannungsbereich betrieben werden, widersteht Verpolungen der Batteriespannung und unterstützt Start-Stopp und Kaltstart bis hinunter zu einem 3,5-V-Eingang mit einem ungestörten Ausgang. Alle Schaltfrequenzen in dieser Lösung liegen über 2 MHz. Das Design weist aufgrund der Mehrphasen-Konfiguration und Integration von Stromversorgungen von Natur aus geringere elektromagnetische Störungen (EMI) und einen höheren Wirkungsgrad auf. Dieses Referenzdesign liefert auch Ergebnisse für leitungsgeführte Emissionsprüfungen nach CISPR 25 Klasse 5.

Merkmale
  • Integrierter 5-A-Abwärtswandler mit 2,2 MHz Schaltfrequenz und breitem Eingangsspannungsbereich
  • Verpolungsschutz durch intelligente Diode für minimalen Spannungsabfall (typisch 20 mV)
  • Betriebsbereich 3,5–36 V, unterstützt Start-Stopp und Kaltstart
  • Verschachtelte Vierphasen-Kernspannungsversorgung zur Minimierung von Welligkeit, EMI und Induktorgröße
  • Optimiert für leitungsgeführte Störaussendungen gemäß CISPR 25 Klasse 5
  • Kompakter Aufwärtsregler mit geschaltetem Kondensator für 5-V-CAN-Stromversorgung reduziert Lösungsgröße und Materialkosten
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDA4.PDF (4842 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRUD7.PDF (58 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRUD6.PDF (58 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRUD9.ZIP (995 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE75.ZIP (516 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRUD8.PDF (589 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRUD5.PDF (289 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM26420-Q1 — Zweifacher synchroner DC/DC-Wandler, 2 A, Zulassung für die Automobilindustrie, hoher Wirkungsgrad

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM2775 — Spannungsverdoppler, 2,7 bis 5,5 VIN, 200 mA Ausgangsstrom, feste Ausgangsspannung von 5 V

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM73605-Q1 — Synchroner 5-A-Abwärtsspannungswandler für die Automobilindustrie, 3,5 V bis 36 V

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74700-Q1 — Idealer Diodencontroller für Fahrzeuganwendungen, 3,2 bis 65 V, 80 μA Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

LP87561-Q1 — Mehrphasiger Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 16-A, mit integrierten Schaltern

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Integrated, 2-MHz Power Front End and Multi-Phase Processor Supply Ref Design 18.09.2017

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00530 — Referenzdesign zur Stromversorgung energieeffizienter TDA3x-basierter Systeme für den Automobilberei TIDA-00699 — Referenzdesign für Frontend-Stromversorgung mit Kaltstartbetrieb, Transientenschutz, EMI-Filter

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos