TIDA-01500

TIDA-01500

Designdateien

Überblick

Bei Mensch-Maschine-Schnittstellen (Human Machine Interface- HMI) für HLK-Systeme (Heizung, Lüftung und Klimatechnik) werden die Anzeigen und Tasten mit einer Vielzahl an LEDs beleuchtet. Der Treiberschaltkreis für diese LEDs wird traditionell diskret realisiert, sodass eine MCU externe Low-Side-BJTs ansteuert, die den durch Serienwiderstände begrenzten Strom zu den LEDs senken. Die BJTs können mit einem PWM-Signal angesteuert werden, um die LED-Helligkeit zu regeln, oder sie können einfach wie ein Ein-/Aus-Schalter verwendet werden. Dieses Referenzdesign ist eine alternative, kostengünstige LED-Treiberlösung, die mehrere LEDs ohne Strombegrenzungswiderstände ansteuern kann. Das Referenzdesign ermöglicht es dem Entwickler, den Strom und das PWM-Dimmsignal in jeder Diode einzeln anzupassen (ausgenommen Dioden, die in Reihe mit einem Pin geschaltet sind).

Merkmale
  • Konfigurierbarer 16-Kanal-LED-Treiber
  • Unabhängige Steuerung jedes Kanals
  • LED-Helligkeitsregelung zur Anpassung an die Intensität des Umgebungslichts
  • Konstantstromregelung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDD5A.PDF (1237 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRTN8.PDF (245 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRTN7.PDF (63 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRTO0.ZIP (873 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE16.ZIP (376 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRTN9.PDF (580 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRTN6.PDF (246 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Kfz-LED-Treiber

TLC59116-Q1 — 16-kanaliger FM+ I2C-Bus-Konstantstrom-LED-Stromsenken-Treiber für den Automobilbereich

Datenblatt: PDF | HTML
Lichtsensore

OPT3001-Q1 — Digitaler Umgebungslichtsensor (ALS) für die Automobilindustrie mit äußerst genauer, mit dem menschl

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709-Q1 — Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 150 mA, 30 V, ultra-niedriger Ruhestrom, mi

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Automotive Multichannel LED Driver for HVAC HMI Reference Design (Rev. A) 11.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos