TIDA-01504

Referenzdesign für hochgenauen, schleifengespeisten Feldüberträger , 4 mA bis 20 mA mit HART®-Modem

TIDA-01504

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet eine Lösung für einen schleifengespeisten, hochgenauen Feldtransmitter (Sensor) mit einem HART®-Modem. Das Design realisiert mit einem teilweise diskreten 4-mA- bis 20-mA-Stromtransmitter, HART-Modem, Mikrocontroller und Leistungskonditionierungsblöcken ein intelligentes Feldtransmitter-Design. Das Design entspricht der HART-FSK-Physical-Layer-Specification und wurde bei der FieldComm Group™ registriert.

Merkmale
  • Schleifengespeister Stromtransmitter für 4 mA bis 20 mA, mit DAC8740H-HART-Modem und integrierten Leistungskonditionierungsblöcken
  • Weniger als 0,1 % unbereinigter FSR-Gesamtfehler bei Raumtemperatur
  • Externe Schutzschaltung mit Verpolungsschutz
  • Konform mit der HART-FSK-Physical-Layer-Specification, registrierter HART-Baustein
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDF6.PDF (900 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRUX8.PDF (140 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRUX7.PDF (200 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRUY0.ZIP (868 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEC0.ZIP (598 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRUX9.PDF (834 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRUX6.PDF (747 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7B69-Q1LDO-Spannungsregler für Fahrzeuge, 150 mA, batteriebetrieben (40 V), hoher PSRR-Wert, niedriger IQ

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC8740HHART®, FOUNDATION Fieldbus™ und PROFIBUS PA-konformes Modem mit UART-Schnittstelle

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

LM4132Reihenspannungsreferenz, 0,05 % 20 ppm/°C Drift-Präzision, mit Abschalt-Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR596916-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA335Einzelner CMOS-Operationsverstärker mit 0,05uV/C max. und einzelner Stromversorgung

Datenblatt: PDF
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC8830Einkanaliger Digital-Analog-Wandler mit Spannungsausgang, 16 Bit, minimaler Störimpuls

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A4101Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 50 mA, 50 V, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA333MicroPower, 1,8 V, 17 µA Nulldrift-CMOS-Präzisions-Operationsverstärker

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden High Accuracy Loop-Powered 4-to-20mA Field Transmitter w/ HART Modem Ref Design 20.12.2017
Technischer Artikel How to HART-enable your analog input module PDF | HTML 02.04.2018
Technischer Artikel Improve your field transmitter designs with HART PDF | HTML 22.02.2018
Technischer Artikel Back to the basics: what is HART protocol and how does it work? PDF | HTML 26.01.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos