TIDA-01506

Referenzdesign für Proportional-Magnetventil-Stromsensor für die Automobilindustrie

TIDA-01506

Designdateien

Überblick

Eine präzise Ansteuerung von Proportionalmagneten im Automobilbereich ist erforderlich, um die präzise Steuerung in einem Automatikgetriebe, in elektronischen Kraftstoffeinspritzungen und in verschiedenen Stellteilanwendungen im Automobilbereich zu erreichen. Bei Proportionalmagnetspulen ist der durch die Spule fließende Strom direkt proportional zum erzeugten Magnetfeld. Der Designer kann die Ankerposition abschätzen, wenn er die Stärke des durch die Magnetspule fließenden Stroms kennt. Durch die Bildung einer geschlossenen Magnetspulensteuerung mit hochgenauen Stromsensoren kann der Entwickler den Proportionalmagneten präzise steuern. Diese Steuerungsreihenfolge impliziert, dass hochgenaue Stromsensoren entscheidend sind, um eine präzise Steuerung von Magnetspulen zu erreichen. Bei der Auswahl eines Stromsensors geht es vor allem darum, weniger Offset, weniger Drift und ein höheres Pulsweitenmodulationsverhältnis (PWM) zu erreichen. Durch die Kombination der oben genannten drei Merkmale zeigt dieses Referenzdesign eine Möglichkeit zur präzisen Messung des durch die Magnetspule fließenden Stroms mit dem aktuellen Shunt-Überwachungsportfolio von TI.

Merkmale
  • Unkalibrierte Genauigkeit: weniger als 1 % bei mehr als 10 mA über den gesamten Temperaturbereich (– 40 °C bis 125 °C)
  • Für verschiedene Strombereiche von Magnetspulen geeignet
  • Niedrige Drift, hohe Präzision
  • Highside-Antrieb, Highside-Magnetspulenüberwachung
  • Die verbesserte PWM-Unterdrückung ermöglicht ein gleichmäßiges Stromprofil
  • Verringert die Austastzeit und ermöglicht genaue Messungen bei geringerem Tastverhältnis
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDF9.PDF (1891 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRUY8.PDF (79 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRUY7.PDF (53 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRUZ0.ZIP (449 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEC2.ZIP (335 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRUY9.PDF (349 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRUY6.PDF (190 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA240-Q1Bidirektionaler, ultrapräziser Strommessverstärker, −4 bis 80 V, AEC-Q100, mit verbesserter PWM-Unte

Datenblatt: PDF | HTML
High-Side-Schalter

TPS1H100-Q11-kanaliger intelligenter Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 40 V, 100 mΩ, mit einstellba

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709-Q1Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 150 mA, 30 V, ultra-niedriger Ruhestrom, mi

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Reference Design for Automotive, Proportional-Solenoid Current Sensor 14.11.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos