TIDA-01510

TIDA-01510

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert die richtige Methode zum Design eines zweiseitigen DC/DC-Layouts zur Erzielung einer höheren Stromversorgungsdichte. Der Designleitfaden beleuchtet häufige Fehler und wie diese vermieden werden können. Außerdem zeigen Testergebnisse, dass die ordnungsgemäße Implementierung des Bausteins TPS54824 in einem zweiseitigen Layout die Leistung nicht beeinträchtigt. Wenn der 8-A-Ausgang des TPS54824-Abwärtswandlers zu viel ist, kann dieses Design auch den Baustein TPS54424 verwenden, eine Pin-zu-Pin-kompatible Alternative mit 4 A.

Merkmale
  • Eingangsbereich: 4,5 V bis 17 V, 1,8 VOUT bei 8 A IOUT
  • Spitzenwirkungsgrad: 94,7 % bei 5 VIN, 2 A IOUT
  • Lastausregelung: < ±0,04 %
  • Schaltfrequenz: 700 kHz
  • Gesamtgröße der Lösung: 280 mm2
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDT8A.PDF (443 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRWH8.PDF (77 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRWH7.PDF (32 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRWI0.ZIP (16963 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEQ1.ZIP (1707 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRWH9.PDF (546 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRWH6.PDF (150 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS54424 — Synchroner SWIFT™-Strommodus-Abwärtswandler mit 4,5 V bis 17 V Eingangsspannung und 4 A Stromlieferf

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS54824 — 4,5 V bis 17 V, 8 A, Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler in HotRod™-QFN
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
* Designleitfaden Two-Sided Layout Ref. Design to Increase Power Density With DC/DC Converters (Rev. A) 25.06.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos