TIDA-01520

Referenzdesign für zweistufigen LED-Treiber 50 W mit adaptiver Vorverstärkungssteuerung für Scheinwe

TIDA-01520

Designdateien

Überblick

Das zweistufige Referenzdesign TIDA-01520 treibt zwei LED-Ketten für Scheinwerferanwendungen in der Automobilindustrie an und passt gleichzeitig die Vorverstärkungsspannung automatisch an, ohne die Notwendigkeit eines Mikrocontrollers (MCU). Dies spart Platz und Kosten. Darüber hinaus reduziert die adaptive Vorverstärkungssteuerung des Designs Schaltverluste und maximiert die Systemeffizienz in Fahrzeugscheinwerfern.

Merkmale
  • Automatische Anpassung der Vorverstärkungsspannung an Kettenlänge und Temperaturschwankungen
  • Maximale Länge der LED-Kette pro Kanal: 14 LEDs
  • Geprüft nach CISPR 25
  • Unterstützung der dynamischen Eingangsspannung
  • Unterstützung dynamischer Lasten (Matrix/Dimmung)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCA2.PDF (4120 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRVK9.PDF (205 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRVK8.PDF (70 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRVL1.ZIP (1214 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEH8.ZIP (365 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRVL0.PDF (755 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRVK7.PDF (243 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Kfz-LED-Treiber

TPS92515HV-Q1Dimmbarer Shunt-PWM-LED-Treiber für den Automobilbereich mit 65 V, 2 A, mit integriertem NFET Und St

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5122-Q13-V- bis 65-V-Synchron-Aufwärtsregler im Strommodus mit mehrphasigem Betrieb und großem VIN-Bereich

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

OPA348-Q1RRIO Einfach-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 1 MHz, geringer Ruhestrom (45 μ

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 50-W, Dual-Stage LED Driver Reference Design With Pre-Boost Control 06.02.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos