TIDA-01521

TIDA-01521

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign beschreibt eine hochintegrierte Lösung zum Ansteuern von LEDs in einem CHMSL-Modul, welches Bremslichter und Rückfahrscheinwerfer beinhaltet. Jede Leuchte kann unabhängig betrieben werden, indem ihre Versorgungsleitung mit Strom versorgt wird. Das Design verwendet drei lineare LED-Treiber für den Automobilbereich (TPS92610-Q1), um mit einer geringen Anzahl an Komponenten dennoch eine umfassend ausgestattete Lösung umzusetzen. Außerdem bietet das Design Schutzfunktionen gegen Load-Dump und Verpolung der Batterie bei gleichzeitiger Beibehaltung einer kleinen Lösungsgröße.

Merkmale
  • Geringe Anzahl an Komponenten
  • Hochintegrierte Lösung
  • Präzisionsstromregelung
  • Optionale Diagnosefunktionen
  • Verpolungsschutz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDE0.PDF (4817 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRTR3.PDF (148 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRTR2.PDF (60 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRTR5.ZIP (631 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE24.ZIP (1603 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRTR4.PDF (492 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRTR1.PDF (165 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Kfz-LED-Treiber

TPS92610-Q1 — Einkanaliger LED-Treiber für Automobilanwendungen mit 450 mA-Ausgang zur Erkennung von LED-Status of

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Automotive Linear LED Driver Reference Design for Center High-Mounted Stop Lamp 13.10.2017
Technischer Artikel CHMSL: The third brake light PDF | HTML 16.02.2018
Anwendungshinweis How to Calculate TPS92630-Q1 Maximum Output Current for Automotive Exterior Ligh 22.12.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos