TIDA-01525

TIDA-01525

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign kombiniert die geringe Größe und hohe Leistung des DAC80508 8-kanaligen 16-Bit-Digital-Analog-Wandlers (DAC) mit Präzisionsoperationsverstärkern, um eine hochdichte und genaue Stromquellenlösung zu schaffen. Das Referenzdesign verfügt über einen maximalen Ausgangsstrom von 200 mA und ermöglicht eine minimale PVDD-Versorgungsspannung, um den Stromverbrauch zu reduzieren und einen hohen Wirkungsgrad zu erreichen. Es zeichnet sich auch durch einen rauscharmen Ausgang aufgrund des geringen Referenzspannungsrauschens des DAC80508 und des geringen Spannungs- und Stromrauschens des OPA2376 aus. 

Merkmale
  • Acht Kanäle mit programmierbarem Strom, 200-mA-Bereich
  • Hohe Kanaldichte
  • < 1,5 % unkorrigierter Gesamtfehler
  • Offsetfehler < 120 µA
  • Bandbreitenbegrenztes Stromrauschen mit 3,4 µA RMS
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDH4.PDF (1810 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRXV4.PDF (174 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRXV3.PDF (46 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRXV6.ZIP (905 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF21.ZIP (1707 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRXV5.PDF (658 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRXV2.PDF (318 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MOSFETs

CSD13381F4 — N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 12 V, Einzel-LGA 1 mm x 0,6 mm, 180 mOhm, Gate-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD23285F5 — P-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, – 12 V, Einzel-LGA 0,8 mm x 1,5 mm, 35 mΩ, Gate-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC80508 — Echter 16-Bit-, 8-Kanal-SPI-, Spannungsausgangs-DAC mit interner Präzisionsreferenz

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA2376 — Dualer, rauscharmer Präzisions-Operationsverstärker mit niedrigem Ruhestrom
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
* Designleitfaden 8-Channel, 16-Bit, 200-mA Current Output DAC Reference Design 30.11.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos