TIDA-01528

TIDA-01528

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign implementiert eine sekundäre Temperaturüberwachungslösung für große Batteriepacks. Viele Industrierichtlinien verlangen, dass das sekundäre Temperaturkontrollsystem bei Ausfall der primären Stromversorgung mit Strom versorgt wird und betriebsbereit bleibt. Dieses Design ist in der Lage, den Betrieb in einem energieeffizienten Zustand durch Verwendung energieeffizienter, werkseitig voreingestellter thermischer Auslösepunkte auf einer Stützschiene mit Superkondensator fortzusetzen. Die Lösung stellt sicher, dass Über- oder Untertemperaturereignisse erkannt und behandelt werden können, selbst wenn die Stromversorgung des Hauptsystemcontrollers nicht verfügbar ist. Dies vergrößert das sichere Betriebsfenster des Gesamtsystems.

Merkmale
  • Fähigkeit zur Temperaturüberwachung und zum thermischen Schutz während des normalen Betriebs oder bei Ausfall der primären Stromversorgung.
  • Ultra-Low-Power TMP303 verbraucht nur max. 5 µA pro Baustein
  • Integrierte Backup-Stromquelle über SuperCap und Ladegerät
  • Erfüllung der Anforderungen an den primären und sekundären Schutz mit einer Schnittstelle für TI-Zellenüberwachungsbausteine zur Laststeuerung
  • Werkseitig programmierbare Über-/Untertemperatur-Auslösepunkte mit Hysterese
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDM4.PDF (337 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRVL4.PDF (177 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRVL3.PDF (89 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRVL6.ZIP (1513 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEH9.ZIP (477 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRVL5.PDF (1010 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRVL2.PDF (322 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ25570Extrem energieeffizientes Boost-Ladegerät mit Nanopower-Abwärtswandler für Anwendungen mit Energiege

Datenblatt: PDF | HTML
Temperaturschalter

TMP303Werkseitig programmierter Temperaturfenster-Komparator

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit

MSP-EXP430FR5994 — MSP430FR5994 LaunchPad™ development kit

Dieses Referenzdesign implementiert eine sekundäre Temperaturüberwachungslösung für große Batteriepacks. Viele Industrierichtlinien verlangen, dass das sekundäre Temperaturkontrollsystem bei Ausfall der primären Stromversorgung mit Strom versorgt wird und betriebsbereit bleibt. Dieses Design ist (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01528 Extrem energieffizientes Referenzdesign für sekundären Schutz bei Über- und Untertemperaturbedingung TIDM-FILTERING-SIGNALPROCESSING Referenzdesign für Filterung und Signalverarbeitung mit MSP430 FRAM-Mikrocontroller TIDM-FRAM-EEPROM EEPROM-Emulation und -Erkennung mit MSP430 FRAM-Mikrocontrollern
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

MSP-EXP430FR5994 MSP430FR5994 LaunchPad™ development kit

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01528 Extrem energieffizientes Referenzdesign für sekundären Schutz bei Über- und Untertemperaturbedingung TIDM-FILTERING-SIGNALPROCESSING Referenzdesign für Filterung und Signalverarbeitung mit MSP430 FRAM-Mikrocontroller TIDM-FRAM-EEPROM EEPROM-Emulation und -Erkennung mit MSP430 FRAM-Mikrocontrollern
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
* Designleitfaden Ultra-Low-Power Design—Secondary Protection for Over/Undertemp Conditions in ESS 12.12.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos