TIDA-01530

TIDA-01530

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign treibt einen Zwei-Geschwindigkeits-Frontscheibenwischer, einen oder zwei Heckscheibenwischer und die Pumpe an, welche die Front- und Rückscheiben in einem Automobil besprüht. Neben der Steuerung der Bürstenmotoren für die Scheibenwischer und die Pumpe enthält dieses Design Eingänge für Scheibenwischer-Parksignale sowie Diagnose- und Schutzfunktionen. Testdaten demonstrieren die Leistung des Designs mit typischen Scheibenwischermechanismen in der Automobilindustrie. Komplette Designdateien können die Entwicklung neuer Projekte für Automobildesigner beschleunigen.

Merkmale
  • Treibt die Front- und Heckscheibenwischermotoren an
  • Treibt die bidirektionale Spritzspülpumpe an
  • Betrieb mit 12-V-Autobatterie mit Verpolungsbatterie und Load-Dump-Schutz
  • Integrierte 3,3-V-Stromversorgung und einfache Controller-Schnittstelle
  • Dieses Schaltkreisdesign wurde getestet und enthält Schaltpläne, Testdaten und eine Layoutbeschreibung.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDJ1.PDF (2399 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRVQ0.PDF (1030 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRVP9.PDF (70 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRVQ2.ZIP (1752 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEJ0.ZIP (1046 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRVQ1.PDF (1450 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRVP8.PDF (7792 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA300-Q1 — Stromsensor-Komparator, AEC-Q100, 36 V

Datenblatt: PDF | HTML
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

DRV8702-Q1 — 47-V-H-Brücken-Smart-Gate-Treiber für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

DRV8702D-Q1 — 47-V-Halbbrücken-Smart-Gate-Treiber für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7B69-Q1 — LDO-Spannungsregler für Fahrzeuge, 150 mA, batteriebetrieben (40 V), hoher PSRR-Wert, niedriger IQ

Datenblatt: PDF | HTML
Temperaturschalter

TMP302-Q1 — Pin-selektierbarer Auslöser, 1,4-V-fähige Familie von Temperaturschaltern für die Automobilindustrie
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
* Designleitfaden Automotive Windshield Wiper Drive Reference Design 26.02.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos