TIDA-01535

Referenzdesign für leistungsisoliertes, ultrakompaktes Analogausgangsmodul.

TIDA-01535

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign für ein einkanaliges, analoges, stromisoliertes Ausgangsmodul liefert Strom- und Spannungsausgänge unter Verwendung des hochintegrierten Digital-Analog-Wandlers (DAC) DAC8771. Die hohe Integration des DAC8771 ergibt in Verbindung mit dem primärseitig geregelten Flyback-Wandler LM25180 ein kompaktes isoliertes Design mit Platinenabmessungen von 52 mm × 40 mm und einer maximalen Komponentenhöhe von 4 mm. Darüber hinaus verfügt das Design über externe Schaltungen, die Transientenschutz gegen elektromagnetische Störungen (EMI) und elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) bieten.

Merkmale
  • Isolierter Analogausgang für Fertigungsautomatisierung und -steuerung
  • 16-Bit-Auflösung
  • Digitaleingangsisolierung
  • Spannungs- und Stromausgang
  • Kompaktes Design
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDI4A.PDF (1147 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRVU5A.PDF (126 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRVU4A.PDF (58 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRVU7A.ZIP (1906 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEJ9A.ZIP (198 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRVU6A.PDF (841 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRVU3A.PDF (274 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

LM25180No-Opto-Flyback-Wandler, 42 V Eingangsspannung, mit integriertem MOSFET, 65 V, 1,5 A

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7721Verstärkter 2-Kanal-1/1-Digitalisolator

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7741Verstärkter Digitalisolator, 4 Kanäle, 3/1

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC8771Einkanaliger 16-Bit-DAC mit Spannungs- und Stromausgang und adaptivem Power Management

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Reference Design for Power-Isolated, Ultra-Compact Analog Output Module (Rev. A) 31.01.2019
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 20.08.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos