TIDA-01536

TIDA-01536

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign eines einkanaligen, eingangsisolierten Dreidraht-Stromschleifentransmitters bietet einen Strombereich von 0 mA bis 20 mA beim Betrieb mit einer 24-V-Stromversorgung. Das Design verfügt über einen Präzisions-Digital-Analog-Wandler (DAC) mit interner Referenzspannung, integriertem Dreidraht-Stromschleifentransmitter und einem digitalen Isolator zur Erreichung der Schaltkreisziele. Schutzschaltungen für die IEC61000-4-Tests sind enthalten.

Merkmale
  • Analogausgang für Fertigungsautomatisierung und -steuerung
  • 16-Bit-Auflösung
  • Stromausgang von 0 mA bis 20 mA
  • Gegen IEC61000-4-Transienten geschützt
  • 3-drahtiger SPI-Eingang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB12.PDF (1987 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRWL4.PDF (78 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRWL7.PDF (59 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRWL6.ZIP (510 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCER5.ZIP (58 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRWL5.PDF (461 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRWL8.PDF (107 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

4- bis 20-mA-Signalumformer

XTR111 — Spannungs-Strom-Wandler/‑Transmitter mit 3-V- bis 15-V-Regler und E/A-Verhältnis-Widerstandsfestlegu

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7340C — Digitalisolator, 4 Kanäle, 4/0

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC8551 — Digital-Analog-Wandler mit Spannungsausgang, 16 Bit, minimaler Störimpuls
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
* Designleitfaden Single-Channel, Isolated, 3-Wire Current Loop Transmitter Reference Design 26.06.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos