TIDA-01539

TIDA-01539

Designdateien

Überblick

Moderne Fahrzeuge verwenden automatisch dimmbare Spiegel, um Blendung und Sichtverlust für den Fahrer zu verhindern. Dieses Referenzdesign arbeitet mit modernen Umgebungslichtsensoren mit mit dem menschlichen Auge vergleichbarer Empfindlichkeit und einer Hochstrom-Verstärkerstufe zur Ansteuerung einer kapazitiven elektrochromen Spiegellast.

Merkmale
  • Sensoren mit mit dem menschlichen Auge vergleichbarer Empfindlichkeit
  • 10-Bit-Ausgangs
  • Kapazitiver Lasttreiber mit 3,3 V und 400 mA
  • Schnelle Entladung elektrochromer Lasten
  • Betrieb mit großem VBAT-Bereich (bis zu 40 V)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDR8.PDF (1460 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRW91.PDF (92 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRW90.PDF (56 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRW93.ZIP (654 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEN6.ZIP (417 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRW92.PDF (464 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRW89.PDF (146 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Universal-Operationsverstärker

TLV316-Q1 — Einfach-RRIO-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 10 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Lichtsensore

OPT3001-Q1 — Digitaler Umgebungslichtsensor (ALS) für die Automobilindustrie mit äußerst genauer, mit dem menschl

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7B69-Q1 — LDO-Spannungsregler für Fahrzeuge, 150 mA, batteriebetrieben (40 V), hoher PSRR-Wert, niedriger IQ

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC101C081Q — 10-Bit-Mikroenergie-Digital-Analog-Wandler
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
* Designleitfaden Automotive Auto-dimming Mirror Driver Reference Design for Electrochromic Mirror 09.05.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos