TIDA-01558

TIDA-01558

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign für analoge, bidirektionale Stromwandlung verfügt über eine Entladungs- oder Aufwärtsstufe von 500 W und eine Lade- oder Abwärtsstufe von 50 W. Dieses Referenzdesign ist für 24-V-Akkupack und eine Busspannung von 30 V bis 38 V zur Verwendung in DC-USV, Battery Backup Units (BBU), lokalen Energiespeichern (LES) und DC/DC-Brickmodulen ausgelegt. Der hohe Wirkungsgrad des Designs von > 98 % Entladung und > 95 % Ladung optimiert das Wärmemanagement und verlängert die Batterie-Backup-Zeit.

Merkmale
  • Hoher Wirkungsgrad von 98,3 % Spitze und 97,4 % bei Volllast als Notstromversorgung
  • Bietet eine hohe Ausgangsleistung von 20 A/30 V als Notstromversorgung und lädt den Akku mit 2 A während des normalen Betriebs
  • Der schnelle Wechsel vom Lade- zum Notstrommodus in < 500 ns ermöglicht eine nahtlose Energieübertragung bei Stromausfall
  • Kompakte Lösung mit integriertem Kühlkörper (65 mm × 60 mm × 18 mm)
  • Typischer Wirkungsgrad von ≈ 95 %, maximaler Wirkungsgrad von > 98,5 %
  • Integrierte analoge Lösung für den Übergang und CC-CV-Logik implementiert zur Senkung der Lösungskosten
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDL9.PDF (1018 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRUP9.PDF (134 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRUP8.PDF (107 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRUQ1.ZIP (1301 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEA3.ZIP (783 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRUQ0.PDF (588 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRUP7.PDF (210 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Komparatoren

LM293A — Zweifacher präziser Standard- Komparator, erweiterter Temperaturbereich

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

TPS43060 — Synchroner Aufwärtscontroller, niedriger Ruhestrom, 58 V, mit breitem Eingangsspannungsbereich & Gat

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMR14020 — SIMPLE SWITCHER, 4 V bis 40 V, 2-A-, 2,2-MHz-Abwärtswandler mit niedrigem-IQ

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

LM358A — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 30 V, 700 kHz, 3 mV Offsetspannung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV704 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18532KCS — 60 V, NexFET™-Leistungs-MOSFET mit einem Kanal, TO-220, 4,2 mOhm
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
* Designleitfaden 98% Eff, All Analog, 24V to 36V, 500W Backup and 50W Charger Ref Des for DC UPS 14.12.2017

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos