TIDA-01565

TIDA-01565

Designdateien

Überblick

Diese Platine zeigt einen kabelgebundenen OR-Multiplexer (MUX) und eine programmierbare Verstärkeranwendung (PGA) des OPA837-Operationsverstärkers. Diese Anwendungen werden durch den Hochimpedanzausgang des Verstärkers und den invertierenden Hochimpedanzeingang im Abschaltmodus (PD-Modus) ermöglicht. Es ist möglich, den Ausgang des MUX oder PGA mit den auf der Platine integrierten Schaltern der Dual-Inline-Gehäuse (DIP) oder Transistor-Logikeingängen von SMA-Anschlüssen auszuwählen. Die Platine ist kompatibel mit Einzel- oder Doppelversorgung bis zu 5,25 V. Am Ausgang befindet sich ein optionaler Rauschfilter zur Beseitigung von Breitbandrauschen bei PGA-Designs mit geringerer Bandbreite.

Merkmale
  • Wechsel zwischen MUX- und PGA-Konfiguration
  • Antrieb mit Einzel- oder Doppelversorgung
  • Ein zusätzlicher DIP-Schaltereingang ermöglicht eine einfache Ausgangsauswahl.
  • Echte Isolierung von Eingang zu Ausgang
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDJ0.PDF (4067 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRWS3.PDF (698 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRWS2.PDF (18 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRWS5.ZIP (3227 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCES9.ZIP (2246 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRWS4.PDF (780 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRWS1.ZIP (169 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitale Demultiplexer & Decoder

SN74LVC1G139 — Decoder, 2 Leitungen auf 4 Leitungen

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV2362 — Rauscharmer (8 nV/√Hz) Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 5 V, 7 MHz

Datenblatt: PDF
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA837 — Energieeffizienter 105-MHz-Präzisions-Operationsverstärker mit Spannungsrückkopplung

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC2G04 — 2-Kanal-Wechselrichter, 1,65 V bis 5,5 V
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
* Designleitfaden Op-Amp in Wired Or Mux Configuration Reference Design Using Disable Pin 26.07.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos