TIDA-01567

TIDA-01567

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ermöglicht die einfache Systemintegration eines USB-Type-C™-Netzteils, das Spannungs-Margining unterstützt. Der Abwärtswandler TPS62136 wandelt die Leistung eines gängigen 9-, 12- oder 15-V-Adapters effizient für einen USB-Type-C-Anschluss um und akzeptiert das digitale Signal eines Mikrocontrollers (MCU) direkt, um die Ausgangsspannung von 5 V (USB-Standard) in eine höhere, programmierbare Spannung zu ändern. Diese Anstiegsrate der Ausgangsspannung erfüllt die Spezifikationen von USB Type-C. Diese höhere Spannung ist besonders nützlich für Schnellladefunktionen von Smartphone-Akkus in Docking-Stationen und ermöglicht die Lieferung von mehr Leistung mit bis zu 4 A Strom über das USB-Type-C-Kabel.

Merkmale
  • Einfach einstellbare VOUT mit Anstiegsratensteuerung
  • VOUT-Margining mit einem einzelnen digitalen Eingangspin
  • 4A Ausgangsstrom
  • > 90 % Wirkungsgrad (99 % Spitze)
  • Eingangsspannungsbereich von 9 V bis 17V
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-01567.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 17
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 4
Ausgangsleistung (W) 20
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Synchronous
Unterhaltungselektronik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDN6.PDF (306 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRTX9.PDF (110 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRTX8.PDF (63 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCE38.ZIP (519 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRTY0.PDF (554 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRTX7.PDF (131 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS62136 — Abwärtswandler, 3–17 V, 4,0 A, mit 1 % Genauigkeit und PFM/Forced-PWM in QFN 2x3
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
* Designleitfaden Voltage-Margining Power Supply for USB Type-C Ports in Docking Stations Design 03.10.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos