TIDA-01574

TIDA-01574

Designdateien

Überblick

TIDA-01574 ist ein Referenzdesign für hocheffizientes Power Stealing für intelligente Thermostate und andere Gebäudeautomationsgeräte. Im Allgemeinen ermöglicht Power-Stealing die Verlängerung der Batterielebensdauer von WLAN-fähigen intelligenten Thermostaten, indem die Spannung aus 24 V AC gezogen wird, wenn die HLK-Last ausgeschaltet ist. Dieses Power-Stealing-Design bietet eine reibungslose und hocheffiziente Möglichkeit, Strom aus 24 V AC zu stehlen, ohne den Betrieb der HLK-Last zu unterbrechen. In diesem Design bietet die TPS2662-eFuse mit 60 V eine genaue Strombegrenzung und Überspannungsschutz, um hocheffizientes Power Stealing zu ermöglichen.

Merkmale
  • Hocheffizienter Power Stealing aus 24 V AC
  • Kostengünstiges integriertes Design
  • Längere Batterielebensdauer
  • Schnelle und genaue Strombegrenzung
  • Genauer Überspannungsschutz
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDV2.PDF (1365 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRVD2.PDF (137 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRVD1.PDF (59 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRVD4.ZIP (943 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEF8.ZIP (434 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRVD3.PDF (601 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRVD0.PDF (259 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS54040A — Abwärtswandler, 3,5 V bis 42 V Eingangsspannung, 0,5 A, mit Eco-Mode

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61021A — Aufwärtswandler, 3 A, für extrem niedrige Eingangsspannung von 0,5 V

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22910A — Lastschalter mit Active-Low-Aktivierung, 5,5 V, 2 A, 60 mΩ

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22912C — Lastschalter, 5,5 V, 2 A, 60 mΩ mit Active-High-Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS2662 — eFuse, 4,5 V–60 V, 478 mΩ, 0,025–0,88 A mit integriertem Verpolungsschutz an Eingang und Ausgang
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
* Designleitfaden Power Stage Reference Design for Power Stealing Thermostat 05.01.2018

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-01358 — 24-V-AC-Leistungsstufe mit breitem Vin-Wandler und Referenzdesign für Batterie-Backup für Smart Ther

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos