TIDA-01581

TIDA-01581

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein Treiber für zwei LED-Ketten, der einen auf einem Operationsverstärker basierenden Schaltkreis implementiert, der den Strom in zwei LED-Ringen ausgleicht. Der Schaltkreis des Operationsverstärkers misst den Strom in einer Referenzkette und verwendet die Rückkopplung von einer gespiegelten Kette, um einen MOSFET, der den Strom zwischen den Ketten regelt, zu vorspannen. Das Design verwendet den Multitopologie-LED-Treiber TPS92692-Q1 in einer Aufwärtskonfiguration zur Ansteuerung der LEDs. Der TPS92692-Q1 verfügt über Spreizspektrum-Frequenzmodulation für EMI-Leistung, analoge Stromanpassung und interne PWM-Dimmung.  Dieses Design enthält eine einstellbare lineare thermische Rückkopplung mit dem analogen Temperatursensor LMT87–Q1 sowie eine Strombegrenzung für den Fall, dass die gespiegelte Kette ausfällt. Das Design unterstützt außerdem zwei Helligkeitsmodi. Der eine Modus ist der Modus mit voller Helligkeit („DRL“), der andere der PWM-Dimmmodus („Position“) mit reduzierter Helligkeit.

Merkmale
  • Zweifacher Kettenstromausgleich unter Verwendung eines einzelnen LED-Treibers
  • CISPR25 der Klasse 5 geprüft auf leitungsgeführte und Strahlungs-Emissionen
  • PWM-Helligkeitsregelung
  • Betrieb ohne Mikrocontroller
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDR9.PDF (1435 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRVS0.PDF (233 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRVR9.PDF (46 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRVS2.ZIP (959 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEJ4.ZIP (124 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRVS1.PDF (568 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRVR8.PDF (405 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Temperatursensoren

LMT87-Q1 — Temperatursensor (±2.7°C Abweichung), 2,7 V bis 5,5 V, mit analogem Ausgang und -13,6 mV/°C Verstärk

Datenblatt: PDF | HTML
Kfz-LED-Treiber

TPS92692-Q1 — Hochgenauer LED-Controller mit Spread-Spectrum-Frequenzmodulation und internem PWM-Generator

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

LM2901V-Q1 — Vierfach-Differenzialkomparator mit Enhanced Voltage für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV2316-Q1 — Dual-RRIO-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 10 MHz

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Automotive, Daytime Running Light, Dual-String LED Driver Reference Design 19.01.2018
Technischer Artikel Designing daytime running lights, part 2: responding to an LED fault PDF | HTML 06.12.2018
Technischer Artikel Designing daytime running lights, part 1: adding one-fail-all-fail LED fault detec PDF | HTML 04.12.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos