TIDA-01583

TIDA-01583

Designdateien

Überblick

Ungekühlte Mikrobolometer-Detektoren benötigen für ihren Betrieb genaue und extrem rauscharme Vorspannungen. Solche Anforderungen können nicht einfach mit Schaltnetzteilen, LDO- oder DAC-Ausgängen erfüllt werden. Dank des Präzisions-DAC von Texas Instruments, rauscharmen Präzisionsverstärkern und rauscharmem LDO mit hohem PSRR zeigt dieses Referenzdesign, wie Sie genaue und extrem rauscharme programmierbare Vorspannungen und Stromversorgungen für ungekühlte Mikrobolometer-Detektoren kostengünstig erstellen.

Merkmale
  • Das gesamte Ausgangsrauschen beträgt < 4 µVRMS von 0,1 Hz bis 1 MHz
  • Spannungsgenauigkeit besser als ±10 mV
  • Basierend auf einem echten 16-Bit-R-2R-DAC mit gepuffertem Rail-to-Rail-Spannungsausgang
  • Anzahl der Ausgänge: vier programmierbare Spannungsausgänge
  • Einfach skalierbar in Bezug auf DAC-Auflösung, Spannungsbereich und Anzahl der Kanäle
  • Ausgangsstromfähigkeit: 10 mA (ohne BJT) und 75 mA (mit externem BJT)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDL8.PDF (3787 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRVQ5.PDF (227 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRVQ4.PDF (57 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRVQ7.ZIP (724 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEJ1.ZIP (304 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRVQ6.PDF (863 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRVQ3.PDF (345 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS717 — Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 150 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC80508 — Echter 16-Bit-, 8-Kanal-SPI-, Spannungsausgangs-DAC mit interner Präzisionsreferenz

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA2192 — Operationsverstärker, 36 V, PRIO, niedrige Offsetspannung, geringer Eingangs-Bias-Strom, mit e-trim

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Ultra-Low-Noise, Program Bias, and PS Reference Design for Thermal Image Sensor 26.02.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos