TIDA-01590

TIDA-01590

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein isoliertes Highside-Strommessdesign für eine intelligente Combiner-Box in einem geerdeten oder ungeerdeten System. Die Strommesstopologie ermöglicht eine durch den DC/DC-Transformator begrenzte mehrkanalige, isolierte Strommessung für Hochspannungssysteme bis zu 1200 VDC mit einem Fehler von unter ± 1 %.

Merkmale
  • Isolierte Highside-Strommessung mehrerer Photovoltaik-Stränge
  • Kann den Strom mit einer Genauigkeit von ± 1 % des Vollausschlags überwachen
  • Unterstützt isolierte Strommessung bis 1200 V über I2C in intelligenten Combiner-Boxen
  • Option zum Verbinden zusätzlicher INA260-Bausteine mit dem I2C-Bus
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDM5.PDF (2211 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDUBU9.PDF (1301 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRTO3.PDF (411 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRTO2.PDF (63 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRTO5.ZIP (1101 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE17.ZIP (303 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRTO4.PDF (751 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRTO1.PDF (322 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitalisolatoren

ISO7842Verstärkter Hochspannungsdigitalisolator, 4 Kanäle, 2/2, 2000 VRMS VIOWM und 14,5 mm Kriechstrecke

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Leistungsmonitore mit integriertem Shunt-Widerstand

INA260Präziser I2C-Überwachungsmonitor für Ausgangsstrom/-spannung/-leistung mit internem Shunt-Widerstand

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709150-mA, 30 V, Ultra-Low-IQ, Low-Abfallspannungsregler mit Rückstromschutz und Freigabe

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6505ARauscharmer 1-A-, 160-kHz-Transformatortreiber mit Softstart-Funktion für isolierte Stromversorgunge

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Reference Design for 1200-V, Isolated, I2C, High-Side Current Sensing 20.11.2017
* Designleitfaden 600-V Unidirectional Curr/Volt/Power Monitoring for Solar Smart Combiner Box 11.10.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos