TIDA-01597

TIDA-01597

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet eine Hardwarearchitektur für ein Parkassistenzsystem (PAS) unter Verwendung von drei hochintegrierten Ultraschallwandlertreibern als System-on-Chip (SoC). Diese Ultraschallwandlertreiber verfügen über einen integrierten Signalumformer mit einem fortschrittlichen DSP-Kern (Digital Signal Processor). Mit diesen integrierten Funktionen wird eine Objekterkennung von 25 cm bis 2,5 m erreicht. Die Entfernungsdaten werden über eine Eindraht-Schnittstelle (OWI) an ein lokales elektronisches Steuergerät (Electronic Control Unit, ECU) gesendet, wo die Daten zusammengefasst und verarbeitet werden können. Der Sensorinitialisierung, der Objekterkennungsalgorithmus und die Software, die in diesem Designleitfaden beschrieben sind, bilden ein grundlegendes Rahmenwerk zur Unterstützung von Ingenieuren, die an PAS für die Automobilindustrie oder Kollisionsvermeidung arbeiten.

Merkmale
  • Kombiniert drei PGA460-Q1-Bausteine zur Erkennung von Objekten von 25 cm bis 2,5 m
  • Stellt Informationen zur Systemdiagnose bereit
  • Schaltung für USART- und TCI-Schnittstellenoption auf gleicher Ebene enthalten
  • Lösungsdurchmesse 22 mm
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDO4.PDF (1910 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRW78.PDF (57 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRW77.PDF (55 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRW80.ZIP (374 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEN4.ZIP (239 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRW79.PDF (44 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRW76.PDF (166 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Ultraschallsensor-AFEs

PGA460-Q1 — Signalprozessor und Messwandlertreiber für Ultraschallanwendungen im Automobilbereich

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Automotive Ultrasonic Sensing Module Reference Design for Park Assist 01.05.2018
Whitepaper Automated parking made possible with TI mmWave radar and ultrasonic sensors (Rev. B) PDF | HTML 23.06.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos