TIDA-01613

TIDA-01613

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign erleichtert die Konformität des LCD-Bias-IC TPS65150 mit CISPR 22 der Klasse B. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Prüfung von Strahlungsemissionen und hilft Entwicklern bei der Einhaltung der regulatorischen Anforderungen für industrielle Display-Anwendungen. Der TPS65150 LCD-Bias-IC bietet alle drei Spannungen, die zur Ansteuerung von Dünnschichttransistor (Thin Film Transistor, TFT)-LCDs erforderlich sind, die von Spannungen im Bereich einer einzelligen Batterie versorgt werden.

Merkmale
  • Konform mit CISPR 22 der Klasse B
  • Eingangsspannungsbereich: 1,8 V bis 6 V
  • Ausgangsspannung für Quelltreiber: Bis zu 15 V
  • Ausgangsspannung für Gate-Treiber: Bis zu 30 V und bis hinab zu – 15 V.
  • Platzoptimiertes Platinenlayout
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDP8.PDF (531 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRVB9.PDF (118 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRVB8.PDF (67 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCEF4.ZIP (435 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRVC0.PDF (650 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRVB7.PDF (158 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Stromversorgung und Treiber für LCD & OLED -Displays

TPS65150 — Universelles, kompaktes LCD-Bias-Netzteil mit integriertem VCOM-Puffer

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden CISPR 22 Class-B Compliant Display Bias IC Reference Design 05.01.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos