TIDA-01619

TIDA-01619

Designdateien

Überblick

Das TIDA-01619 bietet eine Treiberlösung für dreiphasige bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC) für Systeme mit einem Betriebsbereich von 4,4 V bis 18 V.

Dieses Design enthält den Motortreiber DRV10974 mit der Möglichkeit, einen MCU für die Drehzahlregelung im geschlossenen Regelkreis hinzuzufügen. Der DRV10974 bietet sensorlose Kommutierung ohne Hall-Sensoren. Bei nur 6 externen passiven Komponenten ist die Lösung kostengünstig, und ein 180-Grad-Sinuskommutierungssystem ermöglicht optimalen Wirkungsgrad und geringe Akustik.

Dieses Referenzdesign bietet einen Leitfaden für das Platinendesign mit 22 mm Durchmesser und die thermische Verbesserung mit einem zweischichtigen Layout und einer Kupferstärke von 2 oz.

Merkmale
  • Thermisch verbessert: 2 Schichten und 2 oz Kupferstärke
  • Kleiner Formfaktor: 22 mm Durchmesser
  • Geringe Akustik
  • Hinzufügen eines MCU für die Drehzahlregelung im geschlossenen Regelkreis möglich
  • Vollständig geschützt durch On-Chip-Schutz von 10974
Unterhaltungselektronik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDW3.PDF (1176 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRVV9.PDF (99 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRVW0.PDF (99 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRVW3.ZIP (348 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEK3.ZIP (205 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRVW2.PDF (251 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRVW1.PDF (119 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung

DRV10974 — 3-phasiger BLDC-Motortreiber, 12 V Nennspannung, 2,5 A Spitze, sensorlose Sinusregelung

Datenblatt: PDF | HTML
BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung

DRV10975 — 2-phasiger BLDC-Motortreiber, 12 V Nennspannung, 3 A Spitze, sensorlose Sinusregelung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 22-mm Diameter and Thermally Enhanced Three-Phase Reference Design 27.11.2017
Anwendungshinweis How to Design a Thermally-Efficient Integrated BLDC Motor Drive PCB (Rev. A) 05.02.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videoreihe

Alle Videos anzeigen

Videos