TIDA-01623

Referenzdesign für 100-W-AC/DC-Adapter, 30 W/Kubikzoll, 93,4 % Wirkungsgrad

TIDA-01623

Designdateien

Überblick

Dieses vollständig getestete Referenzdesign beschreibt eine hocheffiziente AC-DC-Adapterlösung mit hoher Leistungsdichte und einem großen Eingangsspannungsbereich (100 bis 240 V AC) für Laptop-Adapter und Smartphone-Ladegeräte. Das Design besteht aus einer Frontend-TM-Schaltung (Transition Mode, Übergangsmodus) zur Leistungsfaktorkorrektur (PFC) auf Basis von UCC28056, gefolgt von einem Flyback-Regler mit aktiver Klemme zur isolierten DC-DC-Wandlung auf Basis von UCC28780.

Merkmale
  • Großer Betriebseingangsbereich: 100 bis 240 VAC mit voller Leistungsbereitstellung über den gesamten Bereich
  • Hoher Wirkungsgrad (93,4 % Spitzenwert) mit natürlicher Kühlung
  • Konfiguriert als 5-V/5-A-, 9-V/5-A-, 15-V/5-A-, 20-V/5-A-Ausgang
  • Geringer Standby-Stromverbrauch (130 mW)
  • Geringe Größe (70 mm × 42 mm × 16,5 mm)
  • Hohe Leistungsdichte (30 W/cm3)
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-01623.1
Vin (Min) (V) 100
Vin (Max) (V) 240
Vout (Nom) (V) 20
Iout (Max) (A) 5
Ausgangsleistung (W) 100
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Boost- Transition Mode^Flyback- Active Clamp
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDS8A.PDF (3029 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRXH2A.PDF (494 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRXH0A.PDF (337 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRXH4A.ZIP (37945 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEZ2A.ZIP (316 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRXH3A.PDF (1254 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRXG9A.PDF (651 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MOSFETs

CSD17575Q330 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 3,2 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD1E05U06-Q10,4 pF, 5,5 V, ±12 kV, ESD-Schutzdiode im 0402-Gehäuse mit für USB 3.0 für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

ATL431LIProgrammierbarer Low-IQ-Shunt-Regler in einem ultrakleinen DQN-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7710Reinforced 1-channel digital isolator

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC280566-poliger CRM-/DCM-PFC-Controller mit hoher Leistung

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC24612Synchroner Synchrongleichrichter-Controller für Hochfrequenz-Multimode-Betrieb

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC287801-MHz-Hochfrequenz-Active-Clamp-Flyback-Controller

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

LMC7111Einfach-Operationsverstärker, 11 V, 50 kHz

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 30-W/in^3, 93.4% Efficiency, 100-W AC/DC Adapter Reference Design (Rev. A) 26.04.2019
Technischer Artikel Gain ultra-high power density for 100-W USB Power Delivery adapters PDF | HTML 05.03.2019
Anwendungshinweis Designing with the ATL431LI 27.11.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos