TIDA-01633

TIDA-01633

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwirklich ein konfigurierbares analoges Zweikanal-Spannungs- und Stromausgangsmodul kleiner Baugröße für Wechselstrom-Inverter und Servoantriebe. Der integrierte industrielle Ausgangstreiber: XTR305 bietet im Vergleich zur Verwendung mehrerer Operationsverstärker in Kombination mit passiven Komponenten eine kompakte Größe. Der Ausgang kann über die Host-MCU (z. B. einen C2000™-MCU) entweder auf ± 10 V oder 4 mA bis 20 mA programmiert oder mit Jumpern manuell konfiguriert werden. Fehlermarkierungen und die Überwachungsfunktion für die Ausgangslast ermöglichen ein robustes Design. Der gleiche Kanal kann auch als Analogeingang von ± 10 V oder 4 mA bis 20 mA konfiguriert werden. Die Schnittstelle ist für das C2000 LaunchPad™-Entwicklungskit geeignet.

Merkmale
  • 2 unsymmetrische, programmierbare analoge Spannungs-/Stromausgänge oder Spannungseingänge
  • Exakter Spannungs- und Stromausgang mit +/– 10 V und 0–20 mA mit typischem kalibriertem Fehler < 0,1 % über den Temperaturbereich von -40 °C bis 85 °C
  • +/- 10 V Analogeingang mit typischem kalibriertem Fehler < 1 % 4–20 mA Stromeingang muss mithilfe eines externen 500-Ohm-Widerstands in Spannung umgewandelt werden.
  • Schutz-, Diagnose- und Überwachungsfunktionen:
    • Robuster Ausgang mit Kurzschlussstrombegrenzung sowie Kurzschluss- und Leerlauffehlererkennung mit MCU-Rückmeldung
    • Ausgangslastüberwachung ermöglicht vorausschauende Wartung.
  • Hohe EMC-Störfestigkeit: Erfüllt die EMV-Störfestigkeitsanforderungen nach IEC61800-3 für 4 kV ESD, 2 kV EFT und 1 kV Überspannung bei Kriterium A.
  • Die Host-MCU-Schnittstelle unterstützt sowohl das analoge DAC-Eingangssignal als auch das PWM-Eingangssignal.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE87.PDF (2758 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRWN6.PDF (213 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRWN5.PDF (103 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRWN8.ZIP (1165 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCER9.ZIP (529 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRWN7.PDF (1149 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRWN4.PDF (613 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

4- bis 20-mA-Signalumformer

XTR305 — Industrieller Analogtreiber mit Strom- oder Spannungsausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZM23601 — DC/DC-Abwärts-Spannungsversorgungsmodul, 36 V, 1 A, in Gehäuse 3,8 × 3 mm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLV431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung

Datenblatt: PDF | HTML
TVS-Dioden

TVS1400 — Flat-Clamp-Spannungsspitzenschutzbaustein, 14V

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit

LAUNCHXL-F28379D — F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU

Dieses Referenzdesign verwirklich ein konfigurierbares analoges Zweikanal-Spannungs- und Stromausgangsmodul kleiner Baugröße für Wechselstrom-Inverter und Servoantriebe. Der integrierte industrielle Ausgangstreiber: XTR305 bietet im Vergleich zur Verwendung mehrerer Operationsverstärker in (...)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010025 — Dreiphasen-Inverter-Ref-Design für 200 – 480-VAC-Antr. mit optoemuliert. Eingangsgate-Treibern TIDA-010026 — Robustes Schnittstellen-Referenzdesign für EnDat2.2 Absolutwertgeber TIDA-01401 — Referenzdesign für RS-485-Schnittstelle mit hoher EMV-Störfestigkeit für Absolut-Encoder TIDA-01540 — Referenzdesign für Dreiphasen-Inverter mit Gate-Treiber mit integrierter Totzeit-Einfügung TIDA-01541 — Referenzdesign für Phasenstrom- und DC-Link-Spannungserfassung mit hoher Bandbreite für Dreiphasen-I TIDA-01629 — Referenzdesign eines Drehstromwechselrichters mit einem Smart Gate-Treiber für Servoantriebe mit 48 TIDA-01630 — Referenzdesign für RS485-Schnittstelle mit hoher EMV-Störfestigkeit für Tamagawa-Encoder TIDA-01633 — Kompaktes programmierbares Referenzdesign für AC/Servoantriebe mit Analogausgang 4–20 mA und +/-10V TIDA-020001 — Referenzdesign für Fahrzeugrückleuchte mit Local Dimming für 144 Bereiche TIDA-060001 — Referenzdesign für schnelles Sende- und Empfangsabschaltungen mit SunSpec TIDM-02007 — Zweiachsen-Motorantrieb mit schneller Stromschleife (FCL) und SFRA auf einer einzigen MCU – Referenz TIDM-1008 — Referenzdesign einer Absolutwertgeber-Masterschnittstelle (EnDat 2.2) für C2000-MCUs TIDM-1010 — Referenzdesign einer Absolutwertgeber-Masterschnittstelle (BiSS-C) für C2000-MCUs TIDM-1011 — Referenzdesign einer Absolutwertgeber-Masterschnittstelle (Tamagawa-T-Format) für C2000-MCUs
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LAUNCHXL-F28379D — F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010025 — Dreiphasen-Inverter-Ref-Design für 200 – 480-VAC-Antr. mit optoemuliert. Eingangsgate-Treibern TIDA-010026 — Robustes Schnittstellen-Referenzdesign für EnDat2.2 Absolutwertgeber TIDA-01401 — Referenzdesign für RS-485-Schnittstelle mit hoher EMV-Störfestigkeit für Absolut-Encoder TIDA-01540 — Referenzdesign für Dreiphasen-Inverter mit Gate-Treiber mit integrierter Totzeit-Einfügung TIDA-01541 — Referenzdesign für Phasenstrom- und DC-Link-Spannungserfassung mit hoher Bandbreite für Dreiphasen-I TIDA-01629 — Referenzdesign eines Drehstromwechselrichters mit einem Smart Gate-Treiber für Servoantriebe mit 48 TIDA-01630 — Referenzdesign für RS485-Schnittstelle mit hoher EMV-Störfestigkeit für Tamagawa-Encoder TIDA-01633 — Kompaktes programmierbares Referenzdesign für AC/Servoantriebe mit Analogausgang 4–20 mA und +/-10V TIDA-020001 — Referenzdesign für Fahrzeugrückleuchte mit Local Dimming für 144 Bereiche TIDA-060001 — Referenzdesign für schnelles Sende- und Empfangsabschaltungen mit SunSpec TIDM-02007 — Zweiachsen-Motorantrieb mit schneller Stromschleife (FCL) und SFRA auf einer einzigen MCU – Referenz TIDM-1008 — Referenzdesign einer Absolutwertgeber-Masterschnittstelle (EnDat 2.2) für C2000-MCUs TIDM-1010 — Referenzdesign einer Absolutwertgeber-Masterschnittstelle (BiSS-C) für C2000-MCUs TIDM-1011 — Referenzdesign einer Absolutwertgeber-Masterschnittstelle (Tamagawa-T-Format) für C2000-MCUs

Designtools und Simulation

Simulationsmodell

TIDA-01633 Simulation

TIDM035.ZIP (36 KB) - TINA-TI-Referenzdesign
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01633 — Kompaktes programmierbares Referenzdesign für AC/Servoantriebe mit Analogausgang 4–20 mA und +/-10V

TIDA-01633 Simulation

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 06.07.2018
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01633 — Kompaktes programmierbares Referenzdesign für AC/Servoantriebe mit Analogausgang 4–20 mA und +/-10V
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
* Designleitfaden Compact Programmable 4-mA to 20-mA and ±10-V Analog Output Reference Design 02.07.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos