TIDA-01638

TIDA-01638

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-01638 zeigt Stromversorgungs-Multiplexing mit redundanter Stromversorgung. Wenn eine Stromquelle ausfällt, muss das System auf eine Backup-Stromquelle umschalten und eine unterbrechungsfreie Stromquelle für nachgelagerte Lasten bereitstellen. Daher stellt die Stromredundanz sicher, dass das System bei Ausfall der Stromversorgung automatisch auf die andere Stromschiene umschalten kann, um einen Datenverlust zu verhindern.

Merkmale
  • 5 µs Übergangszeit und externe Spannungsreferenz sorgen für eine nahtlose Umschaltung
  • Auswahl der Prioritätsquelle
  • Überspannungsschutz und Strombegrenzung
  • Hot-Plug-Schutz
  • Eingangseinschwingverhalten, Softstartsteuerung
  • Statusausgabeanzeige
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE50.PDF (6536 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

PDF | HTML
TIDRXG8.PDF (158 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

PDF | HTML
TIDRXH5.PDF (59 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

PDF | HTML
TIDRXH6.PDF (1213 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEZ1.ZIP (1635 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

PDF | HTML
TIDRXH1.PDF (868 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

PDF | HTML
TIDRXG7.PDF (239 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS564201 — Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 17 V Eingangsspannung, 4 A, Eco-Mode

Datenblatt: PDF | HTML
Leistungsmultiplexer

TPS2121 — Leistungsmux, 2,7 V bis 22 V, 56 mΩ, 4,5 A, mit nahtloser Umschaltung

Datenblatt: PDF
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS2595 — 2,7 bis 18 V, 34 mΩ, eFuse 0,5–4 A mit Überspannungsschutz in kleinem WSON-Gehäuse
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
* Designleitfaden Seamless Switchover for Backup Power Reference Design 31.01.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos