TIDA-020002

TIDA-020002

Designdateien

Überblick

Dieses Kameramodul-Referenzdesign fokussiert sich auf den Bedarf an kleinen Kameras in Systemen für die Automobilindustrie, indem es einen 2-Megapixel-Bildsensor mit einem 4-Gbit/s-Serialisierer kombiniert. Darüber hinaus bietet es Stromversorgungen und Spannungsüberwachung für beide Bausteine in einem extrem kleinen Formfaktor. Dieses Design beinhaltet eine serielle Hochgeschwindigkeitsschnittstelle zur Verbindung eines Fernkameramoduls für den Automobilbereich mit einem Display- oder Bildverarbeitungssystem mit einem Koaxialkabel, das sowohl Daten als auch Stromversorgung überträgt. Die in diesem Referenzdesign verwendete 4 Gbit/s FPD-Link III SerDes-Technologie ermöglicht die Übertragung von nicht komprimierten 2-MP-Videodaten, bidirektionalen Steuersignalen und Stromversorgung über Koaxialkabel (POC) mit einem einzigen Kabel.

Merkmale
  • Platzoptimiertes Design mit diskreter Stromversorgung, die auf eine einzige Leiterplatte von 20 mm x 20 mm passt
  • Die Stromversorgung wurde für einen hohen Wirkungsgrad rauscharmen Betrieb optimiert.
  • 2 Megapixel IMX390 Bildsensor von Sony®
  • Stellt ROHE Videodaten über die MIPI CSI-2-Schnittstelle bereit
  • Umfasst präzise Spannungsüberwachung auf allen Schienen
  • Ermöglicht hochauflösende Kameraanwendungen mit DS90UB953 mit 4 Gbp/s
  • Einzelner Rosenberger Fakra-Koaxialanschluss für digitale Video-, Strom-, Steuerungs- und Diagnosefunktionen
  • Beinhaltet Designüberlegungen und Stücklistenanalysen
  • Synchronisierungsfunktion für externe Frames
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE97.PDF (3220 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRZ13.PDF (118 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZ12.PDF (98 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZ15.ZIP (825 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFA8.ZIP (587 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZ14.PDF (1300 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZ11.PDF (328 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS62162-Q1 — Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3-17 V, 1 A, in SON 2x2

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

TPS62423-Q1 — Abwärtswandler für ADAS-Kamera-Anwendungen in der Automobilindustrie, 2,25 MHz, feste VOUT, Dual, 80

Datenblatt: PDF | HTML
Serializer/Deserializer für FPD-Link

DS90UB953-Q1 — MIPI ® CSI-2 FPD-Link III-Serializer mit 2 MP für 2 MP/60fps-Kameras und Radar

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP5907 — 250-mA-Regler mit niedrigem Rauschen, hohem PSRR und extrem niedriger Abfallspannung mit niedrigem I

Datenblatt: PDF | HTML
Versorgungsspannungsüberwacher

TPS3700-Q1 — Fensterspannungsdetektor für hohe Spannungen (18 V) zur Überwachung von Über- und Unterspannung für

Datenblatt: PDF | HTML
Versorgungsspannungsüberwacher

TPS3702-Q1 — Hochpräziser Fensterspannungsprüfer für die Überwachung von über- und Unterspannung, für die Automob

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Automotive 2-MP camera module ref. des., MIPI CSI-2 vid. int., FPD-Link II & POC 13.02.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos