TIDA-020003

Referenzdesign für 2-MP-Kameramodul mit Schnittstelle nach MIPI CSI-2, PMIC, FPD-Link III und POC

TIDA-020003

Designdateien

Überblick

Dieses Kameramodul-Referenzdesign fokussiert sich auf den Bedarf an kleinen Kameras in Systemen für die Automobilindustrie, indem es einen 2-Megapixel-Bildsensor mit einem 4-Gbit/s-Serialisierer kombiniert. Darüber hinaus bietet er Strom- und Spannungsüberwachung über einen einzigen Power-Management-IC (PMIC). Dieses Design beinhaltet eine serielle Hochgeschwindigkeitsschnittstelle zur Verbindung eines Fernkameramoduls für den Automobilbereich mit einem Display- oder Bildverarbeitungssystem mit einem Koaxialkabel, das sowohl Daten als auch Stromversorgung überträgt. Die in diesem Referenzdesign verwendete 4 Gbit/s FPD-Link III SerDes-Technologie ermöglicht die Übertragung von nicht komprimierten 2-MP-Videodaten, bidirektionalen Steuersignalen und Stromversorgung über Koaxialkabel (POC) mit einem einzigen Kabel.

Merkmale
  • Platzoptimiertes Design mit diskreter Stromversorgung, die auf eine einzige 21x21 mm Leiterplatte passt
  • Power-Management- und Spannungsüberwachung über einen einzigen IC 
  • 2 Megapixel IMX390 Bildsensor von Sony
  • Stellt ROHE Videodaten über die MIPI CSI-2-Schnittstelle bereit
  • Ermöglicht hochauflösende Kameraanwendungen mit 4 Gbp/s DS90UB953
  • Einzelner Rosenberger Fakra-Koaxialanschluss für digitale Video-, Strom-, Steuerungs- und Diagnosefunktionen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEB1.PDF (1502 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM387.PDF (116 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM386.PDF (278 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM389.ZIP (895 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFQ4.ZIP (712 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM388.PDF (952 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM385.PDF (294 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Serializer/Deserializer für FPD-Link

DS90UB953-Q1MIPI ® CSI-2 FPD-Link III-Serializer mit 2 MP für 2 MP/60fps-Kameras und Radar

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS650320-Q118-V-PMIC, 800 mA, mit drei Abwärtswandlern und einem LDO-Regler für Kameramodule für die Automobili

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS650330-Q118-V-PMIC, 1,5 A, mit drei Abwärtswandlern und einem LDO-Regler für Kameramodule für die Automobilin

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS650331-Q118-V-PMIC mit 3 Abwärtswandlern und 1 LDO für Kameramodule bis zu ASIL B

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS650332-Q118-V-PMIC mit drei Abwärtswandlern und einem LDO-Regler für Kameramodule für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS650333-Q118-V-PMIC mit 3 Abwärtswandlern und 1 LDO für Kameramodule bis zu ASIL B

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Automotive 2-MP Camera Module Reference Design w/ MIPI CSI-2, PMIC, FPD-Link III 17.12.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos