TIDA-020009

TIDA-020009

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign beschreibt eine Lösung zum Ansteuern von LEDs in Schlussleuchtenanwendungen in der Automobilindustrie, wie zum Beispiel einer Heckkombinationsleuchte (Rear Combination Lamp, RCL). Es verfügt über lineare LED-Treiber für verschiedene Schlussleuchtenfunktionen, und die LED-Treiber werden von einer einseitig geerdeten Primärinduktionswandler (SEPIC)-LED-Stromversorgung gespeist. Die Abwärts-/Aufwärts-SEPIC-LED-Stromversorgung ermöglicht den Betrieb bei verschiedenen Batteriespannungen, einschließlich Kaltstart, und das Design optimiert die Lösungsgröße und den Wirkungsgrad und erfüllt zugleich die Anforderungen an leitungsgeführte und abgestrahlte Emissionen gemäß CISPR 25.

Merkmale
  • Betrieb durch Kaltstart
  • Konform mit CISPR 25 der Klasse 5
  • Abwärts-/Aufwärtsbetrieb (SEPIC)
  • Vollständige Diagnose (Unterbrechung/Kurzschluss/einzelner LED-Kurzschluss)
  • Unterstützung der Ausfallsicherheit (One-Fails-All-Fail-Funktion)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUED7A.PDF (2289 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRXS4.PDF (276 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRXS3.PDF (58 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRXS6.ZIP (1565 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF15.ZIP (491 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRXS5.PDF (294 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRXS2.PDF (340 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Kfz-LED-Treiber

TPS92610-Q1Einkanaliger LED-Treiber für Automobilanwendungen mit 450 mA-Ausgang zur Erkennung von LED-Status of

Datenblatt: PDF | HTML
Kfz-LED-Treiber

TPS92611-Q1Einkanaliger LED-Treiber für den Automobilbereich mit 300mA Ausgängen, offener und kurzer Erkennung

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5155-Q1MOSFET-Treiber mit breitem VIN-Bereich, 2,2 MHz, 1,5 A, nicht synchronem Aufwärtsregler, AEC-Q100-qu

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Automotive Dual Stage (SEPIC + Linear) Static LED Driver Module Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 01.11.2022
Whitepaper Fundamentals to automotive LED driver circuits 09.05.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos