TIDA-020018

Referenzdesign für Shunt-basierten, isolierten Stromsensor für DC/DC- und OBC-Anwendungen in der Aut

TIDA-020018

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert die Highside-Primärstrommessung in DC-DC-Wandlern und Onboard-Ladegeräten (OBC) für Hybrid- und Elektrofahrzeuge. Die Verwendung eines isolierten Shunt-Widerstands zur Strommessung hat mehrere Vorteile, wie hohe Genauigkeit, Linearität und Robustheit. Allerdings führt der große Eingangsbereich isolierter Verstärker zu einer hohen Verlustleistung des Shunts. Um dieses Problem zu lösen, verwendet dieses Referenzdesign einen isolierten Verstärker mit niedrigerem Eingangsbereich, welcher die Verlustleistung reduziert und gleichzeitig die Vorteile des Shunt-basierten Ansatzes beibehält.

Merkmale
  • Ein niedrigerer Eingangsbereich von ± 50 mV ermöglicht eine geringere Verlustleistung auf dem Shunt
  • 3-µs-Latenz (schnelle Reaktion) mit dem isolierten Verstärker
  • Highside-Stromsensorschaltkreis mit CMTI von 140 kV/μs (typisch), 70 kV/μs (minimal)
  • Nicht kalibrierte Genauigkeit von weniger als 1 % über einen Temperaturbereich von – 40 °C bis 125 °C (AMC-Ausgang)
  • Direkte Schnittstelle zu Differenz- oder unsymmetrischen A/D-Wandlern
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEL5.PDF (3032 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRYO2.PDF (105 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRYO1.PDF (38 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRYO4.ZIP (586 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF82.ZIP (699 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRYO3.PDF (459 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRYO0.PDF (252 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Isolierte Verstärker

AMC1302-Q1Präzisions-Verstärker für die Automobilindustrie, ±50 mV-Eingang, verstärkt isoliert

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS763-Q1150mA 10 V Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA376-Q1Rauscharmer Präzisions-Operationsverstärker mit niedrigem Ruhestrom für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

LM4132-Q1SOT-23 Präzisions-Spannungsreferenz mit niedriger Dropout-Spannung für Automobilanwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6501-Q1Rauscharmer Transformatortreiber für isolierte Stromversorgungen für die Automobilindustrie, 350 

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Automotive shunt-based isolated current sensor reference design 15.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos