TIDA-020023

TIDA-020023

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert die präzise Proportionalmagnetansteuerung unter Verwendung eines einfachen Push-Pull-Ausgangskomparators und eines hochgenauen, integrierten Strom-Shunt-Monitors. Eine präzise und genaue Steuerung von Proportionalmagneten ist besonders beim Automatikgetriebe eines Fahrzeugs für ein gleichmäßigeres Fahrverhalten erforderlich. Dieses Design befasst sich mit zwei der Hauptfaktoren, die sich auf die präzise Position eines Magneten auswirken: Die Ansteuerungs- und die Strommessgenauigkeit über einen großen Temperaturbereich.

Merkmale
  • Strommessgenauigkeit von 0,5 % (FSR)
  • Antriebsfrequenz und Tastverhältnis: 1 kHz
  • Integrierter Shunt ermöglicht eine höhere Genauigkeit über einen größeren Dynamikbereich
  • Geringere Temperaturdrifts
  • Großer Gleichtaktbereich: -4 V bis 80 V
  • Highside-Antrieb, Highside-Magnetmonitor mit verbesserter PWM-Unterdrückung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEO6A.PDF (4622 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRZJ8.PDF (84 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZJ7.PDF (93 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZK0.ZIP (2465 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFF5.ZIP (198 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZJ9.PDF (345 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZJ6.PDF (211 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker mit integriertem Shunt-Widerstand

INA253 — Präziser Strommessverstärker, 80 V, bidirektional, mit PWM-Unterdrückung & int. Shunt-Widerstand

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Strommessverstärker mit integriertem Shunt-Widerstand

INA253-Q1 — Bidirektionaler Präzisions-Strommessverstärker, AEC-Q100, 80 V, mit PWM-Unterdrückung & int. Shunt-W

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

TLV1805-Q1 — Hochvolt-Komparator für die Automobilindustrie mit Push-Pull-Ausgang und Abschaltung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709-Q1 — Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 150 mA, 30 V, ultra-niedriger Ruhestrom, mi
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
* Designleitfaden Automotive Proportional Solenoid Drive W/ Highly-Accurate Current Sensor Ref. De (Rev. A) 15.05.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos