TIDA-020033

TIDA-020033

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert ein Audio- und Nachführ-Stromversorgungs-Audio-Subsystem der Klasse H. Der Audioverstärker TAS6584-Q1 verfolgt die Hüllkurve des digitalen Audioeingangs und passt die LM5123-Q1-Aufwärtsausgangsspannung an, um die Anforderungen an die Energieeffizienz zu erfüllen, ohne dass ein externer Mikrocontroller erforderlich ist. Dieses Referenzdesign führt zu einem verbesserten Wirkungsgrad, einer höheren thermischen Leistung und einem geringeren Gesamtplatzbedarf. Darüber hinaus ermöglicht dieses Referenzdesign eine Implementierung der Klasse-H per Plug-and-Play mit minimalen Softwareänderungen an der restlichen Audioarchitektur für die Automobilindustrie.

Merkmale
  • Die eigenständige Klasse-H-Steuerung ermöglicht eine vereinfachte Implementierung in externen Verstärkeranwendungen und minimiert den Bedarf an zusätzlichen digitalen Leistungsreglern oder Software
  • Enthält eine Eingangsschutzschaltung zum Schutz vor externen Transienten, Umkehrbatteriezuständen und Systemüberstromereignissen
  • Dieses Referenzdesign verwendet TAS6584-Q1, den ersten Klasse-D-Audioverstärker für die Automobilindustrie mit 45 V und integrierter Strommessung sowie integrierter Klasse-H-Steuerung der Branche. Dieses Design bietet maximale Ausgangsleistung und High-Fidelity-Audio
  • Das Design enthält ferner den LM5123-Q1, einen synchronen Aufwärtsregler mit breitem VIN-Bereich und niedrigem IQ mit 2,2 MHz und einem TRACK-Pin für vereinfachtes Stromversorgungsdesign zur Nachverfolgung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Wichtiger Hinweis

Testdaten für dieses Referenzdesign sind auf Anfrage erhältlich. Jetzt anfordern

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUA71A.PDF (725 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA302-Q1 — Hochpräziser, bidirektionaler Strommessverstärker, AEC-Q100, 36V, 550 KHz, 4 V/µs, mit zwei Komparat

Datenblatt: PDF | HTML
Audioverstärker für Automobilanwendungen

TAS6584-Q1 — 4-Kanal-Audioverstärker der Klasse D, 45-V-, 10-A-Digitaleingang und Strommessung für die Automobili

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5123-Q1 — Synchroner Aufwärtsregler, 2,2 MHz, großer VIN-Bereich, geringer Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM51231-Q1 — Synchroner Laderegler, großer VIN-Bereich, 2,2 MHz, mit Ausgangsspannungsverfolgung

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM7481-Q1 — Idealer Diodenregler mit aktiver Gleichrichtung, der B2B NFETs ansteuert für die Automobilindustrie
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
* Designleitfaden Automotive Class-H Audio and Tracking Power Supply Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 11.11.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos