TIDA-020040

TIDA-020040

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt ein Schutzsystem für Spannungs- und Stromtransienten-Ereignisse, welche typischerweise in Automobilsystemen zu finden sind. Dieses Referenzdesign optimiert Funktionalität, Größe und Schutzfunktionen, ohne Kompromisse bei der Stromversorgung für Prämium-Audioverstärker einzugehen.

Merkmale
  • Idealer Diodencontroller mit externen Back-to-Back-N-Kanal-MOSFETs für den Überspannungsschutz und zum Emulatieren eines idealen Diodengleichrichters
  • Überstromschutz zusammen mit analoger Stromüberwachung
  • Einfach skalierbare Lösung für unterschiedliche Lastgrößen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUEX5.PDF (4724 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM720.PDF (212 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM719.PDF (97 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM722.ZIP (2085 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFX8.ZIP (726 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM721.PDF (874 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM718.PDF (230 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA302-Q1 — Hochpräziser, bidirektionaler Strommessverstärker, AEC-Q100, 36V, 550 KHz, 4 V/µs, mit zwei Komparat

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM7481-Q1 — Idealer Diodenregler mit aktiver Gleichrichtung, der B2B NFETs ansteuert für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7B69-Q1 — LDO-Spannungsregler für Fahrzeuge, 150 mA, batteriebetrieben (40 V), hoher PSRR-Wert, niedriger IQ
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
* Designleitfaden Automotive Transient and Overcurrent Protection Filter Reference Design PDF | HTML 12.10.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos