TIDA-020065

TIDA-020065

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign meistert die Herausforderungen, die häufig mit dem Ersetzen der Schmelzsicherung verbunden sind. Durch die Implementierung des High-Side-Schalter-Controllers TPS1213-Q1, des Strommessverstärkers INA296B-Q1 und eines Mikrocontrollers bietet dieses Design einen I2-t-Überstromschutz, einen Low-Power-Modus zur Minimierung des Stromverbrauchs und die Möglichkeit zur Ansteuerung ohmscher, kapazitiver und induktiver Lasten. Das Design enthält viele Konfigurationsoptionen, einschließlich bidirektionaler Strommessung, mit der Ingenieure eine Vielzahl von Tests für intelligente Hochstrom-Sicherungsanwendungen durchführen können.

Merkmale
  • Softwarebasierter I2t-Fuse-Algorithmus durch MSPM0L1306-Q1
  • Verhindert unkontrollierten Einschaltstrom beim Start durch den Gate-Anstiegsratenbegrenzungsschaltkreis zur Ansteuerung kapazitiver Lasten
  • 38 μA im Stromsparmodus (ohne MSPM0L1306-Q1)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF43.PDF (4384 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMD69.PDF (260 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMD68.PDF (160 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMD71.ZIP (3428 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGQ8.ZIP (1032 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMD70.PDF (1253 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMD67.PDF (419 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA296B-Q1 — Bidirektionaler, hochpräziser Strommessverstärker, -5 V bis 110 V, 1,1 MHz, 8 V/µs mit AEC-Q100-Qual

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie

MSPM0L1306-Q1 — 32-MHz-Arm® Cortex-M0®+ für die Automobilindustrie, mit 64 KB Flash, 4 KB RAM, 12-Bit-ADC, OPA, LIN

Datenblatt: PDF | HTML
Highside-Schalt-Controller

TPS1213-Q1 — Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 45V, niedriger Ruhestrom, mit Energiesparmodus und eins

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74704-Q1 — Ideale-Diode-Controller für die Automobilindustrie mit Open-Drain-„FET good“-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7B81-Q1 — 150-mA-Spannungsregl., Automobil, Batt. (40 V), extr. niedr. IQ, Low-Dropout-Spannungsr., Aktivierg.

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22919-Q1 — Eigengeschützter Einkanal-Lastschalter, 5,5 V, 1,5 A, 90 mΩ, mit Zulassung gemäß AEC Q100 und kon
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
* Designleitfaden Automotive Smart Fuse Reference Design PDF | HTML 15.08.2024
Whitepaper Software-Defined Vehicles Shift the Future of Automotive Electronics Into Gear (Rev. B) PDF | HTML 21.01.2025

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
MSPM0-SDK — MSPM0 Software-Entwicklungskit (SDK)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos