TIDA-020072

TIDA-020072

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist über den Serial Ethernet Expansion Connector mit Jacinto™ 7-Prozessor-EVM-Platinen verbunden. Ethernet-Konnektivität für Automobilanwendungen wird durch die Ethernet-Phys für Automobilanwendungen von TI hinzugefügt. Das Design wird mit dem Single-Pair-Ethernet-PHY (SPE) DP83TC817S-Q1 100 MBit/s von TI implementiert mit der Option, auf den DP83TG720S-Q1 SPE-PHY für den Betrieb mit 1000 MBit/s umzuschalten. Ein Kopplungsnetzwerk wird verwendet, um 12 V mit der Datenleitung zu koppeln.

Merkmale
  • 100Base-T1 Ethernet für die Automobilindustrie, verbunden über SGMII mit Jacinto™ 7-Prozessoren
  • Platzbedarf kompatibel mit dem 1000Base-T1 SPE PHY von TI
  • Für die Automobilindustrie zugelassenes Filternetzwerk zur 12 V-Leistungskopplung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF83.PDF (590 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMDA9.PDF (344 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMDA8.PDF (162 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMDB1.ZIP (3514 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGR6.ZIP (3079 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMDB0.PDF (1842 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMDA7.PDF (517 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS629210-Q1 — Hocheffizienter synchroner 1-A-Abwärtswandler für den Automobilbereich im SOT-583-Gehäuse, 3 V bis 1

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E2U06-Q1 — Dual-1,5-pF, 5,5-V, ±25-kV ESD-Schutzdiode für USB- und Highspeed-Schnittstellen

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83TC817S-Q1 — 100BASE-T1-Ethernet-PHY für die Automobilindustrie mit MACsec, präziser Zeitsynchronisierung und TC-

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS74701-Q1 — Einstellbarer Spannungsregler für die Automobil-Elektronik, mit minimaler Dropout-Spannung, 500 A, n

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7B82-Q1 — Low-Drop-Out-Spannungsregler mit extrem niedrigem Ruhestrom für die Automobilindustrie (40-V-Batteri
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
* Designleitfaden 100/1000Base-T1 Automotive Ethernet Expansion Reference Design for Jacinto™ 7 Processors PDF | HTML 19.09.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos