TIDA-03026

TIDA-03026

Designdateien

Überblick

Das TIDA-03026-Referenzdesign emuliert Subsysteme zur Statusanzeige in verschiedenen Endgeräten. Durch Parallelschaltung mehrerer LED-Treiber kann ein Array von RGB-LEDs so synchronisiert werden, dass es blinkt, pulsiert und flackert. Dies verbessert die Kundenerfahrung. Audio-Feedback ist ebenfalls integriert, um eine kombinierte Statusanzeigelösung mit LEDs und Audio anzuzeigen. Zu den Anwendungen gehören IP-Telefone, Gebäudeautomatisierung, Heimautomatisierung, Haushaltsgroßgeräte und Fahrzeug-Infotainment sowie Kombiinstrumente.

Merkmale
  • Synchronisieren Sie mehrere LED-Treiber mit variabler PWM, um einzigartige Impuls-, Blinken- und Flackereffekte mit TLC59116 zu erzeugen
  • Die TLC59116-I2C-Steuerung vereinfacht das Hinzufügen zusätzlicher LEDs, indem sie eine plattformübergreifende Anpassung der Benutzererfahrung ermöglicht
  • Der einfach zu handhabende TPA6211A1-Audioverstärker vereinfacht das Audiodesign und beschleunigt die Produkteinführungszeit
  • Der TPS22918-Lastschalter verringert den Standby-Strom des LED-Treibers auf 0,5 µA und spart Strom zur Ermöglichung eines effizienten Systemdesigns
  • Getestetes Schaltkreisdesign enthält Designleitfaden und Altium-Dateien
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC95.PDF (11145 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRNQ1.PDF (246 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRNQ0.PDF (66 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRNQ3.ZIP (1031 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCO3.ZIP (757 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRNQ2.PDF (1793 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRNP9.PDF (778 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LMR14030 — SIMPLE SWITCHER®-Abwärts-Spannungswandler mit 40 V, 3,5 A, 2,2 MHz und 40 μA IQ

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD1E1B04 — 1 pF, ±3,6 V, ±30 kV ESD-Schutzdiode mit 6,3 A, 8/20-uS Surge und niedriger Klemmspannung im 0402-Ge

Datenblatt: PDF | HTML
Universalaudioverstärker

TPA6211A1 — Mono-Audioverstärker Klasse AB, 3,1 W, Analogeingang

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22918 — Lastschalter, 5,5 V, 2A, 52 mΩ mit einstellbarer Anstiegszeit und einstellbarer Ausgangsentladung

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA376 — Präziser Operationsverstärker (0,025 mV), rauscharm (7,5 nV/rtHz), niedriger Ruhestrom (760 uA)

Datenblatt: PDF | HTML
RGB-LED-Treiber

TLC59116 — 16-Bit-LED-Treiber (stromsenkend) mit Fast-Mode Plus (FM+) und I2C-Bus für Konstantstrom

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Status Indication Reference Design With LED and Audio Feedback 29.09.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos