TIDA-03028

TIDA-03028

Designdateien

Überblick

Dieses verifizierte Referenzdesign ist funktional eine SDI-Repeater-/Signalkonditionierungslösung für 3G-SDI-Anwendungen. Dieses Referenzdesign ist kompatibel mit den elektrischen Anforderungen nach SMPTE ST-424, ST-292 und ST-259.

Merkmale
  • SDI-Equalizer, -Reclocker und -Kabeltreiber für Anwendungen mit 3G, HD und SD SDI
  • Erweitert die Kabelreichweite für Videoraten bei 3G SDI und darunter
  • Anwendbar für modulare SDI-Produkte
  • USB-zu-I2C auf der Platine für einfache Bausteinprogrammierung
  • Einzelne 2,5-V-Stromversorgung, keine Firmware erforderlich, kein Kühlkörper erforderlich, kein Referenztakt erforderlich
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC46.PDF (1657 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRPB7.ZIP (81 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRPB6.PDF (60 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRPB9.ZIP (340 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD18.ZIP (292 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRPB8.ZIP (624 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRPB5.PDF (278 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS735 — Low-Dropout-Spannungsregler, 500 mA, mit geringem Ruhestrom und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529 — 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-

Datenblatt: PDF | HTML
ICs für serielle digitale Schnittstelle (SDI)

LMH0318 — 3G HD/SD SDI-Reclocker mit integriertem Kabeltreiber

Datenblatt: PDF | HTML
ICs für serielle digitale Schnittstelle (SDI)

LMH0324 — 3G HD/SD Low-PowerSDI – Adaptiver Kabelentzerrer
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
* Designleitfaden 3G SDI Repeater with Reclocking Function Design Guide 29.07.2016

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

GUI für Evaluierungsmodul (EVM)
SIGCONARCHITECT — SigCon Architect-Dienstprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos