TIDA-03031

TIDA-03031

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-03031 bietet eine Lösung zum Schutz des Eingangsleistungszweigs und zur Notstromversorgung in einer typischen SPS-Controller-Einheit. Es ersetzt die traditionell verwendeten diskreten Schaltkreisimplementierungen durch vollständig integrierte Schutzschaltungen.

Merkmale
  • Eingang 19,2 V bis 28,8 V, Ausgangsleistung 28 W
  • Überlast-, Überspannungs-, Unterspannungs- und Gegenstromschutz
  • Schützt vor Verdrahtungsfehlern bei der Montage oder Verpolung
  • Überspannungsfestigkeit von ± 500 V, 2 Ω (8/20 μs) gemäß Kriterium A (IEC 61000-4-5)
  • 120 ms Backup-Zeit bei 7 W Ausgangsleistung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCC7.PDF (2674 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRO52.PDF (196 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRO51.PDF (72 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRO54.ZIP (652 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCS0.ZIP (420 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRO53.PDF (795 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRO50.PDF (353 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5002 — Boost-, Flyback-, Sepic-Wandler, großer Eingangsspannungsbereich von 3,1-75 V, 0,5 A, Strommodus

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5160 — LM5160 – synchroner Abwärts-/Fly-Buck™-Wandler, großer Eingangsbereich, 65 V, 2 A

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS2660 — 4,2–60-V, 150mΩ, 0,1–2,23A eFuse mit integriertem Verpolungsschutz am Eingang
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
* Designleitfaden Input Protection and Backup Supply for 25-W PLC Controller Unit Design Guide 24.10.2016
Technischer Artikel How an eFuse can help provide robust industrial power path protection PDF | HTML 31.10.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00233 — 24 VDC 10 A eFuse und Schutzschaltung für speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) TIDA-00500 — Kondensatorgestützte Notstromversorgung für PLC-Module – Referenzdesign

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos