TIDA-03042

TIDA-03042

Designdateien

Überblick

Dies ist ein Referenzdesign für ein einzelliges Ladegerät für Wearable-Anwendungen mit sehr begrenztem Designplatz. TIDA-03042 arbeitet mit einem Host-Controller über I2C-Steuerung, unterstützt 5-V-, 9-V- oder 12-V-Eingangsadapter und kann bis zu 1,5 A laden. Das tatsächliche Ladegerät benötigt nur einen Platz von 1,7 cm², was eine hohe Ladeeffizienz ermöglicht und gleichzeitig die Gesamtzahl der Komponenten und die Platinengröße minimiert.

Merkmale
  • Einzelzellen-Ladegerät bis zu 1,5 A
  • Ladewirkungsgrad von 92 % bei 0,5 A und 1,5 A.
  • PFM-Modus mit geringem Stromverbrauch für Betrieb bei geringer Last
  • Hoher Eingangsspannungs-Betriebsbereich von 3,9 V bis 14 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCW5.PDF (1311 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRQG6.PDF (53 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQG5.PDF (33 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRQG8.ZIP (1986 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDB2.ZIP (150 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRQG7.PDF (129 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRQG4.PDF (242 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ25898 — I2C Einzelzellen, 4 A, Abwärts-Batterielader mit Leistungszweig und MaxchargeTM für hohe Eingangslei
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
* Designleitfaden Tiny Single-Cell Charger Reference Design for Wearable Applications 21.03.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos