TIDA-050008

TIDA-050008

Designdateien

Überblick

Dieses Stromversorgungs-Referenzdesign für die Automobilindustrie unterstützt zusätzliche präzise Spannungsüberwachung und Fenster-Watchdog für Sicherheits-MCUs in fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS). Diese ADAS-Systeme können Fahrfunktionen wie automatisierte Notbremsung, Spurhalteassistent und Abstandsregeltempomat steuern. Jede Spannungsschiene wird von hochpräzisen Spannungsdetektoren überwacht, um eine verbesserte Überwachung zu ermöglichen und Kunden bei der Erreichung ihrer funktionalen Sicherheitsziele zu unterstützen.

Merkmale
  • Genaue Überwachung (max. 1 %, – 40 °C bis 125 °C) für Überspannungs- und Unterspannungsüberwachung
  • Programmierbarer Fenster-Watchdog-Timer zur Schnittstelle mit Sicherheits-MCU
  • Präzisions-Spannungsreferenz zur genauen Diagnose und Überwachung von Analog-Digital-Wandlern (ADC)
  • Verpolungsschutz der Batterie mit niedrigem Spannungsabfall (ca. 20 mV)
  • Stromversorgung von Fahrzeugbatterien mit 5-V-, 3,3-V- und 1,2-V-Schienen
  • Emissionsprüfung nach CISPR 25, Klasse 5
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEE3.PDF (13130 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRXT9.PDF (190 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRXT7.PDF (103 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRXT8.ZIP (1210 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF18.ZIP (562 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRXU0.PDF (1083 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRXU1.PDF (358 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Komparatoren

TLV1805-Q1 — Hochvolt-Komparator für die Automobilindustrie mit Push-Pull-Ausgang und Abschaltung

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM73605-Q1 — Synchroner 5-A-Abwärtsspannungswandler für die Automobilindustrie, 3,5 V bis 36 V

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61240-Q1 — 2,3 V bis 5,5 V-Eingangsbereich, 3,5-MHz-Festfrequenz, 450-mA-Aufwärtswandler, AEC-Q100-qualifiziert

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62065-Q1 — Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3 MHz, 2 A, in SON-Gehäuse 2x2

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3850-Q1 — Präzise Fensterüberwachung für Über- und Unterspannungs-Überwachung mit Fenster Watchdog-Timer und p

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3890-Q1 — Überwachungseinheit mit niedriger Ruhestromgenauigkeit von 1 % und programmierbarer Verzögerung, für

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

LM4132-Q1 — SOT-23 Präzisions-Spannungsreferenz mit niedriger Dropout-Spannung für Automobilanwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Versorgungsspannungsüberwacher

TPS3703-Q1 — Hochgenauer Fensterüberwacher für die Automobilindustrie mit Reset-Zeitverzögerung
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
* Designleitfaden ADAS Power Reference Design with Improved Voltage Supervision 29.11.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos