TIDA-050010

TIDA-050010

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet eine Stromversorgungslösung für NB-IoT (Narrow Band-Internet of Things) in intelligenten Zähler-Anwendungen mit LiSOCl2-Batterien. Das Design ist eine Lösung mit niedrigem Standby-Strom und hohem Wirkungsgrad, welche die Batterielaufzeit um mehr als 50 % verlängert.

Merkmale
  • Betriebseingangsspannung von 2 V bis 4 V, feste Ausgangsspannung von 3,6 V und Ausgangsstrom bis zu 320 mA
  • 1 μA Ruhestrom bei geringer Last
  • Ca. 4 μA Standby-Strom bei 85 °C bei offener Last
  • Wirkungsgrad bis zu 93 % von 10 mA bis 320 mA
  • Verlängerung der Batterielebensdauer durch einen großen Eingangsspannungsbereich und einen hohen Wirkungsgrad
  • Simulation der NB-IoT-Lasteigenschaft, die einfach zu testen ist
  • Eine kleine Lösungsgröße mit der minimalen Anzahl externer Komponenten
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-050010.1
Vin (Min) (V) 2
Vin (Max) (V) 4
Vout (Nom) (V) 3.6
Iout (Max) (A) .32
Ausgangsleistung (W) 1.152
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEE2.PDF (711 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRX72.PDF (96 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRX71.PDF (57 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRX74.ZIP (593 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEW5.ZIP (1818 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRX73.PDF (456 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRX70.PDF (139 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS61099 — ,0,7-VIN-Synchroner Aufwärtswandler mit extrem niedrigem Ruhestrom von 800 nA

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18533KCS — 60 V, NexFET™-Leistungs-MOSFET mit einem Kanal, TO-220, 6,3 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Echtzeituhren (RTCs) und Timer

LMC555 — Weltweit kleinster 555-Timer mit geringem Stromverbrauch, hoher Genauigkeit und einem Fmax von 3 MHz
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
* Designleitfaden Power Supply for NB-IoT Modems in Smart Meters With LiSOCl2 Batteries Reference 01.10.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos