TIDA-050012

TIDA-050012

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign für Power DUO-Quelle, 200 W USB-C PD, ist ein vollständiges Referenzdesign für USB PD-Quellen, mit dem Benutzer die Spannung ihrer USB PD-Quelle auswählen können.

Merkmale
  • Quelle oder Senke mit bis zu 200 W
  • PD3.0-konform
  • Integrierter SPI/I2C-Debugger und -Programmierer
  • Vollständig konfigurierbar für alle Anwendungen mit USB Typ-C und Power Delivery
Industrieanwendungen
Unterhaltungselektronik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEF3.PDF (8279 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRX18.PDF (467 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRX20A.PDF (141 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRX19.ZIP (2185 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEV4.ZIP (5248 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRX17.PDF (2254 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRX16.PDF (490 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM3489-Q1 — Hysteretischer nicht synchroner PFET Abwärtsregler, Automotive Grade, 4,5–35 V, mit Aktivierungspin

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62177 — Abwärtswandler 28 V, 0,5 A mit SNOOZE-Mode

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C-Stromversorgungs-Controller

TPS65987D — USB TypeC® und USB-C® Power Delivery Controller mit integrierten Leistungsschaltern

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Power DUO Source 200 W USB-C PD Reference Design 12.07.2018

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-050014 — Referenzdesign für Power DUO-Senke, 200 W USB-C PD

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos