TIDA-050018

TIDA-050018

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert eine energieeffiziente Aufwärtswandlerlösung für Tür- und Fenstersensoren. Das Design beinhaltet eine Alkaline-Batterie, einen Aufwärtswandler mit extrem niedrigem Ruhestrom und digitale Hall-Effekt-Sensoren mit extrem geringem Stromverbrauch. Es kann auch einen drahtlosen Sub-1-GHz-Mikrocontroller mit extrem niedrigem Stromverbrauch versorgen, der zur Übertragung des Sensorstatus verwendet wird.

Merkmale
  • Stromversorgung über eine Alkalibatterie
  • 300-nA-Aufwärtswandler mit extrem niedrigem Ruhestrom
  • Integrierter LDO für rauschempfindliche Last
  • Magnetfelderfassung immer eingeschaltet, um kontinuierliche Überwachung zu ermöglichen
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-050018.1
Vin (Min) (V) .7
Vin (Max) (V) 3
Vout (Nom) (V) 3
Iout (Max) (A) .09
Ausgangsleistung (W) .27
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEK0.PDF (8290 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRXN9.PDF (66 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRXN8.PDF (97 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRXO1.ZIP (499 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF07.ZIP (731 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRXO0.PDF (293 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRXN7.PDF (113 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS61098 — Synchroner Aufwärtswandler, niedr. Eingangsspannung, 4,3 V Ausgangsspannung, integrierter LDO

Datenblatt: PDF | HTML
Hall-Effekt-Latches & ‑Schalter

DRV5032 — Schalter mit geringem Stromverbrauch (5 Hz, < 1 µA) für niedrige Spannung (bis zu 5,5 V)
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
* Designleitfaden Low-Pwer AAA-Battery Reference Dsign w/ 6-µA Standby Pwr for Multi-Purpse Sensor 07.11.2018

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-01066 — Tür- und Fenstersensor mit geringem Stromverbrauch und Sub-1GHz und 10 Jahren Lebensdauer der Knopfz

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos